Overspanningsbeveiliging coax voor CAI en satelliet installatie 75 Ohm SPK300
EAN-nummer
3250615661081
Verpakking
1 Stuk
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid
Vergelijkbare producten:
Technische eigenschappen
Installatie, montage
-
Gemonteerd opDIN-rail
Normen
-
Vereistenklasse IEC 61643D1, C2, C1
Stroom / temperatuur
-
Bliksemimpulsstroom Iimp (10/350 µs) IEC 61643 L-N(PEN)/ N-PE2,5 kA
Afmetingen
-
Hoogte27 mm
-
Breedte81 mm
-
Diepte131 mm
Gebruiksvoorwaarden
-
Bedrijfstemperatuur-40 - 80 °C
Samenstelling
-
Met meldcontactNee
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding SPK300
-
Product datasheet
Hager Productdatablad SPK300
Overspanningsbeveiliging coax voor CAI en satelliet installatie 75 Ohm
PDF -
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL, pl-PL 2016-04-29
PDF633,86 kB
Meer documentatie