The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • https://hager.com/nl/zoeken
Menu
  • Productcatalogus
  • Projectoplossingen
  • Kennis en inspiratie
  • Support
  • Over ons
Account
  • Home
  • Catalogus
  • SL20080LED2ALU

SL, ledplint (blauw) set 4 meter, 20x80 mm, alulook SL20080LED2ALU

EAN-nummer
4012740221962
Verpakking
1 set

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

SL, ledplint (blauw) set 4 meter, 20x80 mm, alulook

SL20080LED2ALU

  • Technische eigenschappen
  • Downloads
Technische eigenschappen

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    80 mm
  • Breedte
    20 mm
  • Lengte
    2000 mm
  • Binnen­door­snede
    1404 - 1404 mm²
Samen­stel­ling
  • Aantal compar­ti­menten
    3 - 3
  • Met bescherm­folie
    Ja
  • Met tapijt­rand
    Nee
Materiaal
  • Kleur
    Aluminium
Deksel, deur
  • Deksel met flex­rand
    Zonder flex­rand

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding SL20080LED2ALU | Hager Nederland

    Afbeelding SL20080LED2ALU

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad SL20080LED2ALU | Hager Nederland

    Hager Productdatablad SL20080LED2ALU

    SL, ledplint (blauw) set 4 meter, 20x80 mm, alulook

    PDF
  • Bestelhulp

    Afbeelding Kabelmanagement SL Plintgoot Bestelhulp | Hager Nederland

    Kabelmanagement SL Plintgoot Bestelhulp

    Bestelhulp nl-NL 2022-10-12

    PDF
    1,53 MB
Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

Projectoplossingen

  • Oplossingen voor projecten
  • Referentieprojecten
  • Schakel- en verdeelinrichting
  • Service en onderhoud
  • Maatwerkmogelijkheden
  • Samenwerking

Productcatalogus

  • Nieuws en innovaties
  • Verdeler-assortiment
  • Hoofdcomponenten
  • Modulair schakelen, beveiligen
    Schakelmateriaal
  • Gebouwautomatisering
  • Wandgoten

Ondersteuning

  • Contactgegevens
  • Vind een partner
  • FAQ's
  • How-to video's
  • Apps en tools
  • Downloads
  • Kennisartikelen
  • Trainingsaanbod
  • Carrière

Wie zijn wij

Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

Meer over ons & Werken bij ons

  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Hager Group
  • Een kwetsbaarheid melden

© 2021 Ha­ger Group