The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • https://hager.com/nl/zoeken
Menu
  • Productcatalogus
  • Projectoplossingen
  • Kennis en inspiratie
  • Support
  • Over ons
Account
  • Home
  • Catalogus
  • Kabelmanagementsystemen
  • SL - plint­goten
  • SL-plint­goten
  • SL200801LED
  • SL-plint­goten
  • Toebe­horen voor SL-plint­goten

SL, LED-strip bodemprofiel 20x80 mm voor LED-strip inbouw, zwart SL200801LED

EAN-nummer
4012740980258
Verpakking
18 meter
Artikelgroep
1C7
Brutoprijs
€ 4,80
/ meter *
€ 4,80
/ meter *
Vind wederverkoper

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

SL, LED-strip bodemprofiel 20x80 mm voor LED-strip inbouw, zwart

SL200801LED

  • Bijpassende producten
  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Meer producten
Technische eigenschappen

Maak jouw systeem compleet

Bijpassende producten

  • Bijpassende producten 2 producten beschikbaar

Bijpassende producten

  • SL20080259011

    SL, LED-strip deksel 20 x 80 mm, voor LED-strip inbouw, zwart

    € 8,00  / meter*
  • SL2008025D1

    SL, LED-strip deksel 20 x 80 mm, voor LED-strip inbouw, alulook

    € 15,50  / meter*

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    80 mm
  • Breedte
    20 mm
  • Lengte
    2000 mm
Materiaal
  • Materiaal
    Poly­vi­nyl­chlo­ride (PVC)
  • Kleur
    Zwart
Veilig­heid
  • Slag­vast­heid IK
    IK07
  • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
    IP40
  • Gere­la­teerde Series
    SL LED 20x80

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACh-SVHC vrij Ja

Certificeringen en documenten

PEP-document en-GB 2024-11-01
PDF
399,87 kB
Hager REACH declaration SL200801LED
PDF
Hager RoHS report SL200801LED
PDF

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding SL200801LED | Hager Nederland

    Afbeelding SL200801LED

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad SL200801LED | Hager Nederland

    Hager Productdatablad SL200801LED

    SL, LED-strip bodemprofiel 20x80 mm voor LED-strip inbouw, zwart

    PDF
  • Software

    Afbeelding Cable Management Revit Plugin | Hager Nederland

    Cable Management Revit Plugin

    MSI
    50,17 MB
  • Productlicentie

    Afbeelding Product_Licence_NF004_1078_SL | Hager Nederland

    Product_Licence_NF004_1078_SL

    Productlicentie International 2021-02-12

    PDF
    1,08 MB
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding Declaration | Hager Nederland

    Declaration

    Conformiteitsverklaring International 2017-01-13

    PDF
    21,73 kB
    Afbeelding EU-Declaration SL T046A FR_EN 26072019 | Hager Nederland

    EU-Declaration SL T046A FR_EN 26072019

    Conformiteitsverklaring International 2019-08-23

    PDF
    48,54 kB
Meer documentatie

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    SL200808D1 - SL, aftakstuk voor goot 80 mm hoog, alulook
    SL200808D1
    SL, aftakstuk voor goot 80 mm hoog, alulook
    Brutoprijs
    € 36,10
    / Stuk *
    € 36,10
    / Stuk *
  • 2
    SL2008089011 - SL, aftakstuk voor goot 80 mm hoog, zwart
    SL2008089011
    SL, aftakstuk voor goot 80 mm hoog, zwart
    Brutoprijs
    € 22,30
    / Stuk *
    € 22,30
    / Stuk *
  • 3
    SL2008081D1 - SL, aansluitstuk voor hoekgoot EK40040 op goot 80 mm hoog, alulook
    SL2008081D1
    SL, aansluitstuk voor hoekgoot EK40040 op goot 80 mm hoog, alulook
    Brutoprijs
    € 8,80
    / Stuk *
    € 8,80
    / Stuk *
  • 4
    SL20080819011 - SL, aansluitstuk voor hoekgoot EK40040 op goot 80 mm hoog, zwart
    SL20080819011
    SL, aansluitstuk voor hoekgoot EK40040 op goot 80 mm hoog, zwart
    Brutoprijs
    € 8,45
    / Stuk *
    € 8,45
    / Stuk *
  • 5
    SL200806D5 - SL, eindstuk L/R voor goot 80 mm hoog, eiken
    SL200806D5
    SL, eindstuk L/R voor goot 80 mm hoog, eiken
    Brutoprijs
    € 8,35
    / Stuk *
    € 8,35
    / Stuk *
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

Projectoplossingen

  • Oplossingen voor projecten
  • Referentieprojecten
  • Schakel- en verdeelinrichting
  • Service en onderhoud
  • Maatwerkmogelijkheden
  • Samenwerking

Productcatalogus

  • Nieuws en innovaties
  • Verdeler-assortiment
  • Hoofdcomponenten
  • Modulair schakelen, beveiligen
    Schakelmateriaal
  • Gebouwautomatisering
  • Wandgoten

Ondersteuning

  • Contactgegevens
  • Vind een partner
  • FAQ's
  • How-to video's
  • Apps en tools
  • Downloads
  • Kennisartikelen
  • Trainingsaanbod
  • Carrière

Wie zijn wij

Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

Meer over ons & Werken bij ons

  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Hager Group
  • Een kwetsbaarheid melden

© 2021 Ha­ger Group