SL, frame met dubbele contactdoos, voor goot 55 mm hoog, alulook SL20055940D1
EAN-nummer
4012740851947
Verpakking
1 Stuk
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid
Vervolgproducten:
Technische eigenschappen
Toebehoren
-
Uitgerust met2x contactdozen
Afmetingen
-
Hoogte115 mm
-
Diepte48 mm
-
Lengte130 mm
Samenstelling
-
Lege contactdoosNee
Stroom / temperatuur
-
Nominale stroom16 A
Spanning
-
Nominale spanning230 - 230 V
Aansluiting
-
Kabeldoorsnede2,50 - 2,50 mm²
Materiaal
-
MateriaalKunststof
-
KleurAluminium
Veiligheid
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
-
Slagvastheid IKIK07
Gebruiksvoorwaarden
-
Bedrijfstemperatuur5 - 60 °C
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding SL20055940D1
-
Product datasheet
Hager Productdatablad SL20055940D1
SL, frame met dubbele contactdoos, voor goot 55 mm hoog, alulook
PDF -
Instructiehandleiding
Instructiehandleiding International 2012-03-20
PDF1,20 MB -
Productlicentie
Product_Licence_NF004_1078_SL
Productlicentie International 2021-02-12
PDF1,08 MB -
Conformiteitsverklaring
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2017-01-13
PDF21,73 kB
EU-Declaration SL T046A FR_EN 26072019
Conformiteitsverklaring International 2019-08-23
PDF48,54 kB
Meer documentatie