The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • https://hager.com/nl/zoeken
Menu
  • Productcatalogus
  • Projectoplossingen
  • Kennis en inspiratie
  • Support
  • Over ons
Account
  • Home
  • Catalogus
  • SL1807509001

Vloerkanaal, deksel 18x75 mm, l=2 m, wit SL1807509001

EAN-nummer
4012740140003
Verpakking
32 meter

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

Vloerkanaal, deksel 18x75 mm, l=2 m, wit

SL1807509001

  • Bijpassende producten
  • Technische eigenschappen
  • Downloads
Technische eigenschappen

Maak jouw systeem compleet

Onmisbare accessoires

Previous
Previous
SL200808D1
SL200808D1
SL, aftakstuk voor goot 80 mm hoog, alulook
€ 36,10/ Stuk
Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst
SL2008089011
SL2008089011
SL, aftakstuk voor goot 80 mm hoog, zwart
€ 22,30/ Stuk
Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst
SL2011589011
SL2011589011
SL, aftakstuk voor goot 115 mm hoog, zwart
€ 23,60/ Stuk
Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst
SL200558D1
SL200558D1
SL, aftakstuk voor goot 55 mm hoog, alulook
€ 24,50/ Stuk
Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst
SL2005589011
SL2005589011
SL, aftakstuk voor goot 55 mm hoog, zwart
€ 17,10/ Stuk
Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Optionele accessoires

  • Gereed­schap 1 producten beschikbaar

Maak jouw systeem compleet

  • Gereed­schap
  • L5561

    Kanaalschaar 85 mm

    € 213,00  / Stuk*

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    18 mm
  • Breedte
    73 mm
  • Lengte
    2000 mm
Samen­stel­ling
  • Aantal schei­dings­wanden
    3
  • Aantal compar­ti­menten
    4 - 4
Capa­ci­teit
  • Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder appa­ra­ten)
    4
Materiaal
  • Materiaal
    Poly­vi­nyl­chlo­ride (PVC)
  • Opper­vlakte behan­de­ling
    Onbe­han­deld
  • Kleur
    Crème
  • RAL-­code
    9001

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding SL1807509001 | Hager Nederland

    Afbeelding SL1807509001

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad SL1807509001 | Hager Nederland

    Hager Productdatablad SL1807509001

    Vloerkanaal, deksel 18x75 mm, l=2 m, wit

    PDF
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding EU-Declaration SL18075-SLA T063A DE_EN 12082019 | Hager Nederland

    EU-Declaration SL18075-SLA T063A DE_EN 12082019

    Conformiteitsverklaring en-GB, de-DE 2019-08-23

    PDF
    50,52 kB
Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

Projectoplossingen

  • Oplossingen voor projecten
  • Referentieprojecten
  • Schakel- en verdeelinrichting
  • Service en onderhoud
  • Maatwerkmogelijkheden
  • Samenwerking

Productcatalogus

  • Nieuws en innovaties
  • Verdeler-assortiment
  • Hoofdcomponenten
  • Modulair schakelen, beveiligen
    Schakelmateriaal
  • Gebouwautomatisering
  • Wandgoten

Ondersteuning

  • Contactgegevens
  • Vind een partner
  • FAQ's
  • How-to video's
  • Apps en tools
  • Downloads
  • Kennisartikelen
  • Trainingsaanbod
  • Carrière

Wie zijn wij

Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

Meer over ons & Werken bij ons

  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Hager Group
  • Een kwetsbaarheid melden

© 2021 Ha­ger Group