The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Modulair schakelen, beveiligen en meten
    • Schakelen en signa­leren
    • Omschakelaars, sleu­telschakelaars en toebe­horen
    • SFL116
    De Hager SFL116 is een 1-polige modulaire omschakelaar van 16A bij 230V AC. Hij heeft de standen I-II (NO.NC), dus zonder middenstand 0, en schakelt handmatig tussen twee circuits of stroombronnen. Het gemeenschappelijke aansluitpunt bevindt zich aan de onderzijde.
    EAN-nummer
    3250615510716
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    F30
    • Omschakelaars, sleu­telschakelaars en toebe­horen

    Modulaire omschakelaar - 1-polig 16A, NO.NC, I-II, common point onder SFL116

    Brutoprijs
    € 23,60
    / Stuk *
    € 23,60
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Bestel via je groothandel

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier

    Modulaire omschakelaar - 1-polig 16A, NO.NC, I-II, common point onder

    SFL116

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Uitvoe­ring
    • Aantal polen
      1
    • Bedie­nings­ele­ment
      Wisselschakelaar
    • Pool­type
      1P
    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Nomi­nale stroom IN
      16 A
    • Nomi­nale voor­waar­de­lijke kort­sluit­stroom Icc met gl-g­G-ze­ke­ringen
      0,24 kA
    • Nomi­nale bedrijfs­stroom bij AC21A
      16 A
    • Nomi­nale bedrijfs­stroom bij AC21B
      16 A
    • Nomi­nale bedrijfs­stroom bij AC22A
      16 A
    • Nomi­nale bedrijfs­stroom bij AC22B
      16 A
    • Kort­sluit inschakel­ver­mogen Icm bij 240V AC volgens IEC 60947-3
      0,33 kA
    • Nomi­nale kort­e­duur­be­sten­dig­heid Icw 1 s IEC 60947
      0,24 kA
    Installatie, montage
    • Aandraai­mo­ment
      1,80 - 1,80 NM
    • Geschikt voor buiten­ge­bruik
      Nee
    • Type onderaansluiting voor modulaire componenten
      Schroefaansluiting
    Span­ning
    • Nomi­nale span­ning Ue
      230 - 230 V
    • Type voeding
      AC
    • Nomi­nale isola­tie­span­ning Ui
      440 V
    • Nomi­nale stoot­houd­span­ning Uimp
      4000 V
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      1
    Veilig­heid
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 60 Hz
    Afme­tingen
    • Hoogte
      83 mm
    • Breedte
      17,50 mm
    • Diepte
      68 mm
    Samen­stel­ling
    • Aantal maak­con­tacten
      0
    • Aantal verbreek­con­tacten
      0
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -20 - 50 °C
    • Opslag-/­trans­port-­tem­pe­ra­tuur
      -40 - 80 °C
    Aansluiting
    • Aansluit­door­snede soepele ader
      1.5 - 10 mm²
    • Aansluit­door­snede massieve ader
      1.5 - 16 mm²
    Levens­duur
    • Maximale aantal mecha­ni­sche schakelingen
      200000
    • Elektrische levens­duur bij nomi­nale belas­ting bij AC21
      25000
    • Elektrische levens­duur bij nomi­nale belas­ting bij AC22
      25000
    Vermogen
    • Vermo­gens­ver­lies bij IN
      0,40 W
    • Vermo­gens­ver­lies per pool bij In
      0,40 W
    Aansluitmogelijk­heden
    • Uitlij­ning onderaansluiting voor modulaire componenten
      Versprongen
    • Uitlij­ning bovenaansluiting voor modulaire componenten
      Versprongen
    Compa­ti­bi­li­teit
    • Geschikt voor DIN-rail
      Ja

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - 2-pole, 63A Modular Switch (English)
    PDF
    2,89 MB
    REACH declaration SFL116
    PDF
    RoHS report SFL116
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding SFL116 | Hager Nederland

      Afbeelding SFL116

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad SFL116 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad SFL116

      Modulaire omschakelaar 1-polig 16 A, NO.NC, I-II, common point onder

      PDF
    • Productlicentie

      Afbeelding Licence for NETHERLANDS | Hager Nederland

      Licence for NETHERLANDS

      Productlicentie International 2024-08-09

      PDF
      2,53 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14

      PDF
      322,30 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring pl-PL 2026-09-11 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring pl-PL 2026-09-11

      PDF
      276,73 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      SFL125 - Modulaire omschakelaar - 1-polig 25A, NO.NC, I-II, common point onder
      SFL125
      Modulaire omschakelaar 1-polig 25 A, NO.NC, I-II, common point onder
      Brutoprijs
      € 25,40
      / Stuk *
      € 25,40
      / Stuk *
    • 2
      SFT140 - Modulaire omschakelaar - 1-polig 40A, NO.NC, I-0-II
      SFT140
      Modulaire omschakelaar 1-polig 40 A, NO.NC, I-0-II, common point boven
      Brutoprijs
      € 39,80
      / Stuk *
      € 39,80
      / Stuk *
    • 3
      SFM125 - Modulaire omschakelaar - 1-polig 25A, NO.NC, I-II
      SFM125
      Modulaire omschakelaar 1-polig 25 A, NO.NC, I-II
      Brutoprijs
      € 29,20
      / Stuk *
      € 29,20
      / Stuk *
    • 4
      SFB225 - Modulaire omschakelaar - 2-polig 25A, NO.NC, I-0-II
      SFB225
      Modulaire omschakelaar 2-polig 25 A, NO.NC, I-0-II, common point onder
      Brutoprijs
      € 53,50
      / Stuk *
      € 53,50
      / Stuk *
    • 5
      SFT132 - Modulaire omschakelaar - 1-polig 32A, NO.NC, I-0-II
      SFT132
      Modulaire omschakelaar 1-polig 32 A, NO.NC, I-0-II, common point boven
      Brutoprijs
      € 33,00
      / Stuk *
      € 33,00
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group