The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • https://hager.com/nl/zoeken
Menu
  • Productcatalogus
  • Projectoplossingen
  • Kennis en inspiratie
  • Support
  • Over ons
Account
  • Home
  • Catalogus
  • SEVR0650

Sparingsmal voor VR06 rond 215mm hoogte 50mm SEVR0650

EAN-nummer
4012002243978
Verpakking
1 Stuk

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

Sparingsmal voor VR06 rond 215mm hoogte 50mm

SEVR0650

  • Bijpassende producten
  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
Technische eigenschappen

Maak jouw systeem compleet

Onmisbare accessoires

Alles bekijken (8)
Previous
Previous
VR06129005
VR06129005
Installatiedoos R06 rondx215mm zwart voor 12mm vloerafdekking
€ 101,00/ Stuk
Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst
VR06127011
VR06127011
Installatiedoos R06 rondx215mm grijs voor 12mm vloerafdekking
€ 102,00/ Stuk
Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst
VR06059005
VR06059005
Installatiedoos R06 rondx215mm zwart voor 5mm vloerafdekking
€ 101,00/ Stuk
Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst
VR06057011
VR06057011
Installatiedoos R06 rondx215mm grijs voor 5mm vloerafdekking
€ 101,00/ Stuk
Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst
VDR06057011
VDR06057011
Deksel R06 rondx215mm grijs voor 5mm vloerafdekking
€ 78,20/ Stuk
Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst
VDR06059005
VDR06059005
Deksel R06 rondx215mm zwart voor 5mm vloerafdekking
€ 78,20/ Stuk
Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Toebehoren verplicht

  • VR06129005

    Installatiedoos R06 rondx215mm zwart voor 12mm vloerafdekking

    € 101,00  / Stuk*
  • VR06127011

    Installatiedoos R06 rondx215mm grijs voor 12mm vloerafdekking

    € 102,00  / Stuk*
  • VR06059005

    Installatiedoos R06 rondx215mm zwart voor 5mm vloerafdekking

    € 101,00  / Stuk*
  • VR06057011

    Installatiedoos R06 rondx215mm grijs voor 5mm vloerafdekking

    € 101,00  / Stuk*
  • VDR06057011

    Deksel R06 rondx215mm grijs voor 5mm vloerafdekking

    € 78,20  / Stuk*
  • VDR06059005

    Deksel R06 rondx215mm zwart voor 5mm vloerafdekking

    € 78,20  / Stuk*
  • VDR06127011

    Deksel R06 rondx215mm grijs voor 12mm vloerafdekking

    € 78,20  / Stuk*
  • VDR06129005

    Deksel R06 rondx215mm zwart voor 12mm vloerafdekking

    € 78,20  / Stuk*

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    50 mm
  • Diameter
    215 mm
Vorm
  • Vorm
    Rond
Materiaal
  • Materiaal
    Kunst­stof

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACh-SVHC vrij Ja
Halogeenvrij Ja

Certificeringen en documenten

Hager REACH declaration SEVR0650
PDF
Hager RoHS report SEVR0650
PDF

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding SEVR0650 | Hager Nederland

    Afbeelding SEVR0650

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad SEVR0650 | Hager Nederland

    Hager Productdatablad SEVR0650

    Sparingsmal voor VR06 rond 215mm hoogte 50mm

    PDF
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB, de-DE 2022-07-20 | Hager Nederland

    Conformiteitsverklaring en-GB, de-DE 2022-07-20

    PDF
    951,83 kB
Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

Projectoplossingen

  • Oplossingen voor projecten
  • Referentieprojecten
  • Schakel- en verdeelinrichting
  • Service en onderhoud
  • Maatwerkmogelijkheden
  • Samenwerking

Productcatalogus

  • Nieuws en innovaties
  • Verdeler-assortiment
  • Hoofdcomponenten
  • Modulair schakelen, beveiligen
    Schakelmateriaal
  • Gebouwautomatisering
  • Wandgoten

Ondersteuning

  • Contactgegevens
  • Vind een partner
  • FAQ's
  • How-to video's
  • Apps en tools
  • Downloads
  • Kennisartikelen
  • Trainingsaanbod
  • Carrière

Wie zijn wij

Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

Meer over ons & Werken bij ons

  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Hager Group
  • Een kwetsbaarheid melden

© 2021 Ha­ger Group