The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • SBR180
    EAN-nummer
    3250615510426
    Verpakking
    1 Stuk

    Modulaire lastscheider 1-polig 80 A, rode tuimel SBR180

    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Modulaire lastscheider 1-polig 80 A, rode tuimel

    SBR180

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Optionele accessoires

    • Vergren­de­ling­func­ties 1 producten beschikbaar
    • Func­ties voor fase­schei­ding 1 producten beschikbaar
    • Afschermkap 1 producten beschikbaar
    • Hulp­con­tact 1 producten beschikbaar

    Maak jouw systeem compleet

    • Vergren­de­ling­func­ties
    • Func­ties voor fase­schei­ding
    • Afschermkap
    • Hulp­con­tact
    • MZN175

      Hangslotvergrendeling instal, aardlek, HACO, lastscheiders

      € 10,60  / Stuk*
    • MZN121

      Scheidingsschot voor installatieautomaten en mod. lastscheiders (set=3stuks)

      € 17,60  / set*
    • MZN120

      Klemafdekking installatieautomaten en modulaire lastscheiders

      € 7,60  / Stuk*
    • ESC080

      Hulpcontact 1m, 1v, voor magneetschakelaar en modulaire lastscheiders

      € 29,50  / Stuk*

    Technische eigenschappen

    Uitvoe­ring
    • Aantal polen
      1
    • Bedie­nings­ele­ment
      Schakelaar
    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Nomi­nale stroom IN
      80 A
    • Nomi­nale voor­waar­de­lijke kort­sluit­stroom Icc met gl-g­G-ze­ke­ringen
      0,96 kA
    • Nomi­nale bedrijfs­stroom bij AC21A
      80 A
    • Nomi­nale bedrijfs­stroom bij AC21B
      80 A
    • Nomi­nale bedrijfs­stroom bij AC22A
      80 A
    • Nomi­nale bedrijfs­stroom bij AC22B
      80 A
    • Kort­sluit inschakel­ver­mogen Icm bij 240V AC volgens IEC 60947-3
      1,35 kA
    • Nomi­nale kort­e­duur­be­sten­dig­heid Icw 1 s IEC 60947
      0,96 kA
    Installatie, montage
    • Aandraai­mo­ment
      3,60 - 3,60 NM
    • Type onderaansluiting voor modulaire componenten
      bicon­nect
    Span­ning
    • Nomi­nale span­ning Ue
      230 - 230 V
    • Type voeding
      AC
    • Nomi­nale isola­tie­span­ning Ui
      440 V
    • Nomi­nale stoot­houd­span­ning Uimp
      6000 V
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      1
    Veilig­heid
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 60 Hz
    Afme­tingen
    • Hoogte
      83 mm
    • Breedte
      17,50 mm
    • Diepte
      68 mm
    Samen­stel­ling
    • Aantal maak­con­tacten
      1
    • Aantal verbreek­con­tacten
      0
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -20 - 70 °C
    • Opslag-/­trans­port-­tem­pe­ra­tuur
      -40 - 80 °C
    Aansluiting
    • Aansluit­door­snede soepele ader
      6 - 35 mm²
    • Aansluit­door­snede massieve ader
      6 - 50 mm²
    Levens­duur
    • Maximale aantal mecha­ni­sche schakelingen
      40000
    • Elektrische levens­duur bij nomi­nale belas­ting bij AC21
      2500
    • Elektrische levens­duur bij nomi­nale belas­ting bij AC22
      2500
    Vermogen
    • Vermo­gens­ver­lies bij IN
      2,70 W
    • Vermo­gens­ver­lies per pool bij In
      2,70 W
    Aansluitmogelijk­heden
    • Uitlij­ning onderaansluiting voor modulaire componenten
      Gelijke hoogte
    • Uitlij­ning bovenaansluiting voor modulaire componenten
      Gelijke hoogte

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - 2-pole, 63A Modular Switch (English)
    PDF
    2,89 MB
    REACH declaration SBR180
    PDF
    RoHS report SBR180
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding SBR180 | Hager Nederland

      Afbeelding SBR180

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad SBR180 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad SBR180

      Modulaire lastscheider 1-polig 80 A, rode tuimel

      PDF
    • Productlicentie

      Afbeelding Licence for NETHERLANDS | Hager Nederland

      Licence for NETHERLANDS

      Productlicentie International 2024-08-09

      PDF
      2,53 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14

      PDF
      322,30 kB
    Meer documentatie
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group