Vervallen

Modulaire lastscheider 3-polig 63 A, grijze tuimel, bouwgrootte 80 - 125 A SBN364

EAN-nummer
3250615511843
Verpakking
1 Stuk

Dit product is niet meer leverbaar. Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen via: 0736428584 of support@hager.nl


Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • Hulp­con­tact 1 producten beschikbaar
  • Func­ties voor fase­schei­ding 1 producten beschikbaar
  • Vergren­de­ling­func­ties 1 producten beschikbaar
  • Afschermkap 1 producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Uitvoe­ring
  • Aantal polen
    3
Afme­tingen
  • Breedte
    52,50 mm
Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    63 A
  • Afschakel­ver­mogen 400 V AC23A
    1332 A
  • Nomi­nale voor­waar­de­lijke kort­sluit­stroom Icc met gl-g­G-ze­ke­ringen
    0,94 kA
Installatie, montage
  • Aandraai­mo­ment
    3,60 - 3,60 NM
Span­ning
  • Nomi­nale span­ning Ue
    400 - 400 V
  • Type voeding
    AC
  • Nomi­nale isola­tie­span­ning Ui
    440 V
  • Nomi­nale stoot­houd­span­ning Uimp
    6000 V
Capa­ci­teit
  • Aantal modulen
    3
Veilig­heid
  • Bescher­mings­graad IP
    IP20
Frequentie
  • Frequentie
    50 - 60 Hz
Samen­stel­ling
  • Aantal maak­con­tacten
    3
  • Aantal verbreek­con­tacten
    0
Gebruiks­voor­waarden
  • Opslag-/­trans­port-­tem­pe­ra­tuur
    -40 - 80 °C
Aansluiting
  • Aansluit­door­snede soepele ader
    2 - 16 mm²
  • Aansluit­door­snede massieve ader
    4 - 50 mm²
Levens­duur
  • Maximale aantal mecha­ni­sche schakelingen
    40000
Vermogen
  • Vermo­gens­ver­lies bij nomi­nale stroom In
    6,60 W
  • Vermo­gens­ver­lies per pool bij In
    2,20 W
Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.