The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • https://hager.com/nl/zoeken
Menu
  • Productcatalogus
  • Projectoplossingen
  • Kennis en inspiratie
  • Support
  • Over ons
Account
  • Home
  • Catalogus
  • Modulair schakelen, beveiligen en meten
  • Schakelen en signa­leren
  • Hoofdschakelaars, led signaal­mo­dules en drukknopschakelaars
  • SBN164
  • Hoofdschakelaars, led signaal­mo­dules en drukknopschakelaars

Modulaire lastscheider 1-polig 63 A, grijze tuimel, bouwgrootte 80 - 125 A SBN164

EAN-nummer
3250615511829
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
F25
Brutoprijs
€ 20,30
/ Stuk *
€ 20,30
/ Stuk *
Vind wederverkoper

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Modulaire lastscheider 1-polig 63 A, grijze tuimel, bouwgrootte 80 - 125 A

SBN164

  • Bijpassende producten
  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Meer producten
Technische eigenschappen

Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • Vergren­de­ling­func­ties 1 producten beschikbaar
  • Func­ties voor fase­schei­ding 1 producten beschikbaar
  • Afschermkap 1 producten beschikbaar
  • Hulp­con­tact 1 producten beschikbaar

Maak jouw systeem compleet

  • Vergren­de­ling­func­ties
  • Func­ties voor fase­schei­ding
  • Afschermkap
  • Hulp­con­tact
  • MZN175

    Hangslotvergrendeling instal, aardlek, HACO, lastscheiders

    € 9,90  / Stuk*
  • MZN121

    Scheidingsschot voor installatieautomaten en mod. lastscheiders (set=3stuks)

    € 16,40  / set*
  • MZN120

    Klemafdekking installatieautomaten en modulaire lastscheiders

    € 7,10  / Stuk*
  • ESC080

    Hulpcontact 1m, 1v, voor magneetschakelaar en modulaire lastscheiders

    € 27,40  / Stuk*

Technische eigenschappen

Uitvoe­ring
  • Aantal polen
    1
  • Positie N-aansluiting
    Zonder nul
  • Pool­type
    1P
Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    63 A
  • Nomi­nale voor­waar­de­lijke kort­sluit­stroom Icc met gl-g­G-ze­ke­ringen
    0,94 kA
  • Nomi­nale bedrijfs­stroom bij AC21A
    63 A
  • Nomi­nale bedrijfs­stroom bij AC21B
    63 A
  • Nomi­nale bedrijfs­stroom bij AC22A
    63 A
  • Nomi­nale bedrijfs­stroom bij AC22B
    63 A
  • Kort­sluit inschakel­ver­mogen Icm bij 240V AC volgens IEC 60947-3
    1,33 kA
  • Nomi­nale kort­e­duur­be­sten­dig­heid Icw 1 s IEC 60947
    0,94 kA
Installatie, montage
  • Aandraai­mo­ment
    3,60 - 3,60 NM
  • Type onderaansluiting voor modulaire componenten
    Schroefaansluiting
Span­ning
  • Nomi­nale span­ning Ue
    230 - 230 V
  • Type voeding
    AC
  • Nomi­nale isola­tie­span­ning Ui
    440 V
  • Nomi­nale stoot­houd­span­ning Uimp
    6000 V
Capa­ci­teit
  • Aantal modulen
    1
Veilig­heid
  • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
    IP20
Frequentie
  • Frequentie
    50 - 60 Hz
Afme­tingen
  • Hoogte
    83 mm
  • Breedte
    17,50 mm
  • Diepte
    68 mm
Samen­stel­ling
  • Aantal maak­con­tacten
    1
  • Aantal verbreek­con­tacten
    0
Gebruiks­voor­waarden
  • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
    -20 - 70 °C
  • Opslag-/­trans­port-­tem­pe­ra­tuur
    -40 - 80 °C
Aansluiting
  • Aansluit­door­snede soepele ader
    6 - 35 mm²
  • Aansluit­door­snede massieve ader
    6 - 50 mm²
Levens­duur
  • Maximale aantal mecha­ni­sche schakelingen
    40000
  • Elektrische levens­duur bij nomi­nale belas­ting bij AC21
    2500
  • Elektrische levens­duur bij nomi­nale belas­ting bij AC22
    2500
Vermogen
  • ‌Totaal vermo­gens­ver­lies onder IN
    2,20 W
  • Vermo­gens­ver­lies per pool bij In
    2,20 W
Aansluitmogelijk­heden
  • Uitlij­ning onderaansluiting voor modulaire componenten
    Gelijke hoogte
  • Uitlij­ning bovenaansluiting voor modulaire componenten
    Gelijke hoogte

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACh-SVHC vrij Ja

Certificeringen en documenten

Hager REACH declaration SBN164
PDF
Hager RoHS report SBN164
PDF

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding SBN164 | Hager Nederland

    Afbeelding SBN164

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad SBN164 | Hager Nederland

    Hager Productdatablad SBN164

    Modulaire lastscheider 1-polig 63 A, grijze tuimel, bouwgrootte 80 - 125 A

    PDF
  • Productlicentie

    Afbeelding Licence for NETHERLANDS | Hager Nederland

    Licence for NETHERLANDS

    Productlicentie International 2024-08-09

    PDF
    2,53 MB
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2025-02-06 | Hager Nederland

    Conformiteitsverklaring en-GB 2025-02-06

    PDF
    990,73 kB
    Afbeelding Manufacturer declaration switch disconnector march 2024 | Hager Nederland

    Manufacturer declaration switch disconnector march 2024

    Conformiteitsverklaring nl-NL 2024-08-09

    PDF
    176,44 kB
Meer documentatie

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    SBM232 - Modulaire lastscheider 2-polig 32 A, indicatielamp, aansluiting boven+onder
    SBM232
    Modulaire lastscheider 2-polig 32 A, indicatielamp, aansluiting boven+onder
    Brutoprijs
    € 27,20
    / Stuk *
    € 27,20
    / Stuk *
  • 2
    SBB132 - Modulaire lastscheider 1-polig 32 A, indicatielamp, aansluiting onder
    SBB132
    Modulaire lastscheider 1-polig 32 A, indicatielamp, aansluiting onder
    Brutoprijs
    € 18,30
    / Stuk *
    € 18,30
    / Stuk *
  • 3
    SBN116 - Modulaire lastscheider 1-polig 16 A, grijze tuimel
    SBN116
    Modulaire lastscheider 1-polig 16 A, grijze tuimel
    Brutoprijs
    € 13,80
    / Stuk *
    € 13,80
    / Stuk *
  • 4
    SBB116 - Modulaire lastscheider 1-polig 16 A, indicatielamp, aansluiting onder
    SBB116
    Modulaire lastscheider 1-polig 16 A, indicatielamp, aansluiting onder
    Brutoprijs
    € 16,70
    / Stuk *
    € 16,70
    / Stuk *
  • 5
    SBN432 - Modulaire lastscheider 4-polig 32 A, grijze tuimel
    SBN432
    Modulaire lastscheider 4-polig 32 A, grijze tuimel
    Brutoprijs
    € 49,20
    / Stuk *
    € 49,20
    / Stuk *
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

Projectoplossingen

  • Oplossingen voor projecten
  • Referentieprojecten
  • Schakel- en verdeelinrichting
  • Service en onderhoud
  • Maatwerkmogelijkheden
  • Samenwerking

Productcatalogus

  • Nieuws en innovaties
  • Verdeler-assortiment
  • Hoofdcomponenten
  • Modulair schakelen, beveiligen
    Schakelmateriaal
  • Gebouwautomatisering
  • Wandgoten

Ondersteuning

  • Contactgegevens
  • Vind een partner
  • FAQ's
  • How-to video's
  • Apps en tools
  • Downloads
  • Kennisartikelen
  • Trainingsaanbod
  • Carrière

Wie zijn wij

Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

Meer over ons & Werken bij ons

  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Hager Group
  • Een kwetsbaarheid melden

© 2021 Ha­ger Group