Audiomodule half-duplex, IP, elcom.modesta RTN300X
EAN-nummer
3599430013683
Verpakking
1 Stuk
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid
Technische eigenschappen
Aansluitmogelijkheden
-
AansluitwijzeInbouwinstallatie
Materiaal
-
KleurZilver
-
Afwerking oppervlakteMat
-
MateriaalRVS
Bediening en signalering
-
Aantal beltoetsen0
Afmetingen
-
Hoogte120 mm
-
Breedte120 mm
-
Diepte43 mm
Gebruiksvoorwaarden
-
Bedrijfstemperatuur-20 - 50 °C
Vermogen
-
Stroomverbruik tijdens gebruik4 VA
-
Energieverbruik standby2,20 W
Aansluiting
-
Leidingdoorsnede0 - 0 mm²
Installatie, montage
-
Gemonteerd opInbouwmontage
Samenstelling
-
Modulaire bouwvormJa
Teksten
-
MontagewijzeMontage in Modesta-afdekraam
-
AftakpuntGeïntegreerde 2-voudige Ethernet-switch RJ45, 10/100 Mbit/s auto-sensing PoE, Twee potentiaalvrije relaisschakelcontacten (geen contact), Micro-match connectorstrip female voor drukknopmatrix, toetsenbord en display-oproepmodule, Stroomuitgang 24 V/200 mA voor naambordverlichting
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding RTN300X
-
Product datasheet
Hager Productdatablad RTN300X
Audiomodule half-duplex, IP, elcom.modesta
PDF
Meer documentatie