Keyboardmodule, IP, elcom.modesta RTN100X
EAN-nummer
3599430013676
Verpakking
1 Stuk
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid
Technische eigenschappen
Materiaal
-
KleurRVS
-
Afwerking oppervlakteMat
Afmetingen
-
Hoogte120 mm
-
Breedte120 mm
Bediening en signalering
-
Aantal beltoetsen1
Functies
-
FunctieAanbellen
Installatie, montage
-
Gemonteerd opInbouwmontage
Instellingen
-
Aantal gebruikers116
Gebruiksvoorwaarden
-
Bedrijfstemperatuur-20 - 70 °C
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding RTN100X
-
Product datasheet
Hager Productdatablad RTN100X
Keyboardmodule, IP, elcom.modesta
PDF
Meer documentatie