IP netwerk relais, DIN-rail RTD111X
EAN-nummer
3599430013720
Verpakking
1 Stuk
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid
Technische eigenschappen
Capaciteit
-
Aantal modulen6
Installatie, montage
-
Gemonteerd opDIN-rail
Voeding
-
Bedrijfsspanning via netwerk9 - 30 V
Aansluitmogelijkheden
-
CommunicatieprotocolTCP/IP
Functies
-
FunctieSchakelen
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding RTD111X
-
Product datasheet
Hager Productdatablad RTD111X
IP netwerk relais, DIN-rail
PDF -
Installatiehandleiding
Manual for RTD111X - IP Network relay (DE-EN-FR-NL, 2015-07)
Installatiehandleiding en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2015-08-02
PDF1,31 MB
Meer documentatie