The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • https://hager.com/nl/zoeken
Menu
  • Productcatalogus
  • Projectoplossingen
  • Kennis en inspiratie
  • Support
  • Over ons
Account
  • Home
  • Catalogus
  • REU511X

Audio/video module, 2-draads, stand-alone REU511X

EAN-nummer
3599430027826
Verpakking
1 Stuk

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

Audio/video module, 2-draads, stand-alone

REU511X

  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
Technische eigenschappen

Technische eigenschappen

Aansluitmogelijk­heden
  • Aansluit­wijze
    Inbouwinstallatie
Materiaal
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Ther­mo­plast
Bedie­ning en signa­le­ring
  • Aantal beltoetsen
    0
Afme­tingen
  • Hoogte
    100 mm
  • Breedte
    100 mm
  • Diepte
    51 mm
  • Diameter came­r­akoepel
    48 mm
Gebruiks­voor­waarden
  • Opslag-/­trans­port-­tem­pe­ra­tuur
    5 - 40 °C
Vermogen
  • Stroom­ver­bruik tijdens gebruik
    2,40 VA
  • Ener­gie­ver­bruik standby
    0,24 W
Func­ties
  • Functie
    Bekijken
Aansluiting
  • Leiding­door­snede
    0 - 0 mm²
Installatie, montage
  • Gemon­teerd op
    Inbouw­mon­tage
Samen­stel­ling
  • Modulaire bouw­vorm
    Ja
Teksten
  • Monta­ge­wijze
    Voor inbouw in buiten­sta­tions en brie­ven­bussen
  • Aftak­punt
    Poten­ti­aal­vrij relaisschakel­con­tact, Voor licht­knop Voor het aansturen van auto­ma­tisch licht/­bus­re­lais, Voor BTE-116 knop­uit­brei­ding

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

Certificeringen en documenten

Hager REACH declaration REU511X
PDF

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding REU511X | Hager Nederland

    Afbeelding REU511X

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad REU511X | Hager Nederland

    Hager Productdatablad REU511X

    Audio/video module, 2-draads, stand-alone

    PDF
  • Handleiding

    Afbeelding Handleiding de-DE, it-IT, fr-FR, nl-NL, en-GB 2015-05-15 | Hager Nederland

    Handleiding de-DE, it-IT, fr-FR, nl-NL, en-GB 2015-05-15

    PDF
    1,82 MB
    Afbeelding Handleiding nl-NL 2015-05-15 | Hager Nederland

    Handleiding nl-NL 2015-05-15

    PDF
    472,24 kB
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding Declaration of Conformity | Hager Nederland

    Declaration of Conformity

    Conformiteitsverklaring International 2022-10-18

    PDF
    201,29 kB
Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

Projectoplossingen

  • Oplossingen voor projecten
  • Referentieprojecten
  • Schakel- en verdeelinrichting
  • Service en onderhoud
  • Maatwerkmogelijkheden
  • Samenwerking

Productcatalogus

  • Nieuws en innovaties
  • Verdeler-assortiment
  • Hoofdcomponenten
  • Modulair schakelen, beveiligen
    Schakelmateriaal
  • Gebouwautomatisering
  • Wandgoten

Ondersteuning

  • Contactgegevens
  • Vind een partner
  • FAQ's
  • How-to video's
  • Apps en tools
  • Downloads
  • Kennisartikelen
  • Trainingsaanbod
  • Carrière

Wie zijn wij

Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

Meer over ons & Werken bij ons

  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Hager Group
  • Een kwetsbaarheid melden

© 2021 Ha­ger Group