Deurstation video, 16 drukknoppen met feedbackmodule, 2-draads, elcom.one RVS REQ616X
EAN-nummer
3599430012228
Verpakking
1 Stuk
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Technische eigenschappen
Materiaal
-
Afwerking oppervlakteMat
-
MateriaalRVS
Bediening en signalering
-
Aantal beltoetsen16
Spanning
-
Bedrijfsspanning24 - 24 V
Afmetingen
-
Hoogte422 mm
-
Breedte225,50 mm
-
Diepte25 mm
-
Diameter camerakoepel33 mm
Gebruiksvoorwaarden
-
Bedrijfstemperatuur-20 - 55 °C
-
Opslag-/transport-temperatuur-30 - 80 °C
Functies
-
DeurcommunicatietypeAudio + Video
Aansluiting
-
Leidingdoorsnede0 - 0 mm²
Installatie, montage
-
Gemonteerd opInbouwmontage, Oppervlaktemontage
Teksten
-
MontagewijzeVoor verticale montage, Breukbestendige, vlakke oproepdrukker, Montage in behuizing opbouw of inbouw
-
AftakpuntOpsteekbaar aansluitklemmenblok met schroefklemmen
-
VerlichtingHomogene witte led-oproeptoetsen met achtergrondverlichting, Onzichtbare, verblindingsvrije IR led-nachtverlichting
-
BeveiligingLuidspreker en microfoon met beveiliging tegen doorprikken
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding REQ616X
-
Product datasheet
Hager Productdatablad REQ616X
Deurstation video, 16 drukknoppen met feedbackmodule, 2-draads, elcom.one RVS
PDF -
Instructiehandleiding
Instructiehandleiding en-GB 2018-08-27
PDF1,95 MB -
Conformiteitsverklaring
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2021-02-04
PDF1,04 MB
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2021-02-03
PDF1,47 MB
Meer documentatie