The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • REQ608X
    EAN-nummer
    3599430012143
    Verpakking
    1 Stuk

    Deurstation video, 8 drukknoppen met feedbackmodule, 2-draads, elcom.one RVS REQ608X

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden
    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Deurstation video, 8 drukknoppen met feedbackmodule, 2-draads, elcom.one RVS

    REQ608X

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Onmisbare accessoires

    Previous
    Previous
    REW215X
    REW215X
    Opbouwbehuizing grootte 5 voor deurstation elcom.one
    € 161,00/ Stuk
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    REW115X
    REW115X
    Inbouwbehuizing grootte 5 voor deurstation elcom.one
    € 127,00/ Stuk
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Technische eigenschappen

    Materiaal
    • Afwerking opper­vlakte
      Mat
    • Materiaal
      RVS
    Bedie­ning en signa­le­ring
    • Aantal beltoetsen
      8
    Span­ning
    • Bedrijfsspan­ning
      24 - 24 V
    Afme­tingen
    • Hoogte
      422 mm
    • Breedte
      133,50 mm
    • Diepte
      25 mm
    • Diameter came­r­akoepel
      33 mm
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -20 - 55 °C
    • Opslag-/­trans­port-­tem­pe­ra­tuur
      -30 - 80 °C
    Func­ties
    • Deur­com­mu­ni­ca­ti­e­type
      Audio + Video
    Aansluiting
    • Leiding­door­snede
      0 - 0 mm²
    Installatie, montage
    • Gemon­teerd op
      Inbouw­mon­tage, Opper­vlak­te­mon­tage
    Teksten
    • Monta­ge­wijze
      Voor verti­cale montage, Breuk­be­sten­dige, vlakke oproep­drukker, Montage in behui­zing opbouw of inbouw
    • Aftak­punt
      Opsteek­baar aansluit­klem­men­blok met schroef­klemmen
    • Verlich­ting
      Homo­gene witte led-op­roep­toetsen met achter­grond­ver­lich­ting, Onzicht­bare, verblin­dings­vrije IR led-nacht­ver­lich­ting
    • Bevei­li­ging
      Luid­spreker en micro­foon met bevei­li­ging tegen door­prikken

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding REQ608X | Hager Nederland

      Afbeelding REQ608X

    • Product datasheet

      Afbeelding Hager Productdatablad REQ608X | Hager Nederland

      Hager Productdatablad REQ608X

      Deurstation video, 8 drukknoppen met feedbackmodule, 2-draads, elcom.one RVS

      PDF
    • Instructiehandleiding

      Afbeelding Instructiehandleiding en-GB 2018-08-27 | Hager Nederland

      Instructiehandleiding en-GB 2018-08-27

      PDF
      1,95 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Declaration | Hager Nederland

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2021-02-04

      PDF
      1,04 MB
      Afbeelding Declaration | Hager Nederland

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2021-02-03

      PDF
      1,47 MB
    Meer documentatie
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Oplossingen voor projecten
    • Referentieprojecten
    • Schakel- en verdeelinrichting
    • Service en onderhoud
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Samenwerking

    Productcatalogus

    • Nieuws en innovaties
    • Verdeler-assortiment
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen, beveiligen
      Schakelmateriaal
    • Gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contactgegevens
    • Vind een partner
    • FAQ's
    • How-to video's
    • Apps en tools
    • Downloads
    • Kennisartikelen
    • Trainingsaanbod
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2021 Ha­ger Group