The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • https://hager.com/nl/zoeken
Menu
  • Productcatalogus
  • Projectoplossingen
  • Kennis en inspiratie
  • Support
  • Over ons
Account
  • Home
  • Catalogus
  • RED111X

Lijnkoppelaar met deurontgrendelcontact, 2-draads, DIN-rail RED111X

EAN-nummer
3599430011054
Verpakking
1 Stuk

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

Lijnkoppelaar met deurontgrendelcontact, 2-draads, DIN-rail

RED111X

  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
Technische eigenschappen

Technische eigenschappen

Capa­ci­teit
  • Aantal modulen
    6
Installatie, montage
  • Gemon­teerd op
    DIN-rail
Gebruiks­voor­waarden
  • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
    5 - 40 °C
  • Opslag-/­trans­port-­tem­pe­ra­tuur
    -20 - 60 °C
Vermogen
  • Ener­gie­ver­bruik standby
    2 W
  • Stroom­ver­bruik tijdens gebruik
    3 VA
Voeding
  • Bedrijfsspan­ning via netwerk
    28 - 28 V
Afme­tingen
  • Hoogte
    90 mm
  • Breedte
    106 mm
  • Diepte
    67 mm
Materiaal
  • Kleur
    Licht­grijs
  • Materiaal
    Acry­lo­ni­tri­le-­Buta­die­ne-Sty­rene (ABS)
Func­ties
  • Functie
    Uitbreiden

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja

Certificeringen en documenten

Hager REACH declaration RED111X
PDF
Hager RoHS report RED111X
PDF

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding RED111X | Hager Nederland

    Afbeelding RED111X

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad RED111X | Hager Nederland

    Hager Productdatablad RED111X

    Lijnkoppelaar met deurontgrendelcontact, 2-draads, DIN-rail

    PDF
  • Instructiehandleiding

    Afbeelding Instructiehandleiding en-GB 2018-03-06 | Hager Nederland

    Instructiehandleiding en-GB 2018-03-06

    PDF
    396,80 kB
  • Installatiehandleiding

    Afbeelding Installatiehandleiding en-GB 2023-03-24 | Hager Nederland

    Installatiehandleiding en-GB 2023-03-24

    PDF
    343,67 kB
    Afbeelding Installatiehandleiding fr-FR, nl-NL 2023-03-24 | Hager Nederland

    Installatiehandleiding fr-FR, nl-NL 2023-03-24

    PDF
    416,19 kB
    Afbeelding Manual for RED111X - Line coupler RMD 2-wire (NL 2015-08) | Hager Nederland

    Manual for RED111X - Line coupler RMD 2-wire (NL 2015-08)

    Installatiehandleiding nl-NL 2020-01-01

    PDF
    217,88 kB
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2023-09-12 | Hager Nederland

    Conformiteitsverklaring International 2023-09-12

    PDF
    315,26 kB
Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

Projectoplossingen

  • Oplossingen voor projecten
  • Referentieprojecten
  • Schakel- en verdeelinrichting
  • Service en onderhoud
  • Maatwerkmogelijkheden
  • Samenwerking

Productcatalogus

  • Nieuws en innovaties
  • Verdeler-assortiment
  • Hoofdcomponenten
  • Modulair schakelen, beveiligen
    Schakelmateriaal
  • Gebouwautomatisering
  • Wandgoten

Ondersteuning

  • Contactgegevens
  • Vind een partner
  • FAQ's
  • How-to video's
  • Apps en tools
  • Downloads
  • Kennisartikelen
  • Trainingsaanbod
  • Carrière

Wie zijn wij

Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

Meer over ons & Werken bij ons

  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Hager Group
  • Een kwetsbaarheid melden

© 2021 Ha­ger Group