Voedingsmodule 28 V= RED013X
EAN-nummer
3599430011047
Verpakking
1 Stuk
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid
Technische eigenschappen
Capaciteit
-
Aantal modulen3
Afmetingen
-
Hoogte93 mm
-
Breedte52 mm
-
Diepte68 mm
Aansluiting
-
Aantal aansluitbare deelnemers32
Gebruiksvoorwaarden
-
Bedrijfstemperatuur5 - 40 °C
Installatie, montage
-
Gemonteerd opDIN-rail
Spanning
-
Ingangsspanning230 - 230 V
-
Uitgangsspanning28 - 28 V
-
Bedrijfsspanning230 - 230 V
Stroom / temperatuur
-
Uitgangsstroom1250 mA
Frequentie
-
Frequentie50 - 60 Hz
Veiligheid
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
Teksten
-
AftakpuntIngangsspanning, Uitgangsspanning
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding RED013X
-
Product datasheet
Hager Productdatablad RED013X
Voedingsmodule 28 V=
PDF -
Instructiehandleiding
Instructiehandleiding en-GB 2018-03-06
PDF396,80 kB -
Installatiehandleiding
Manual for RED013X - Power supply 28 V DC RMD (DE-IT-FR-NL-EN 2015-08)
Installatiehandleiding en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL 2016-02-04
PDF211,91 kB
Meer documentatie