Binnenstation audio, opbouw, 2-draads, elcom.touch polarwit glanzend REA121X
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Alles bekijken (15)Toebehoren verplicht
Technische eigenschappen
-
KleurPolarwit
-
MateriaalKunststof, Thermoplast
-
Hoogte74,50 mm
-
Breedte93 mm
-
Diepte16 mm
-
Bedrijfstemperatuur5 - 50 °C
-
Opslag-/transport-temperatuur5 - 50 °C
-
Netspanning via bus24 - 24 V
-
Stroomverbruik tijdens bedrijf180 mA
-
Stroomverbruik (rust)265 mA
-
Met touch screenNee
-
MontagewijzeSchroefbevestiging op bevestigingsplaat mogelijk, Vlakke opbouwmontage of op muurdoos, Voor verticale montage
-
AftakpuntVoor vloer oproeptoets, Voor optionele extra voeding, Aansluitklemmenblok met schroefklemmen
-
DeurcommunicatietypeAudio
-
VolumeregelingJa
-
Leidingdoorsnede0 - 0 mm²
-
Gemonteerd opOppervlaktemontage
-
Extra apparaat aankoppelbaarNee
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding REA121X
-
Product datasheet
Hager Productdatablad REA121X
Binnenstation audio, opbouw, 2-draads, elcom.touch polarwit glanzend
PDF -
Instructiehandleiding
Instructiehandleiding en-GB 2018-03-06
PDF396,80 kB -
Bedrijfshandleiding
Bedrijfshandleiding en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2018-01-11
PDF6,76 MB -
Installatiehandleiding
Manual for REA1XX-REA1XXS - Indoor station AUDIO surface-mounted 2-wire (NL 2015-09)
Installatiehandleiding nl-NL 2020-01-01
PDF486,86 kB -
Conformiteitsverklaring
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2021-02-03
PDF133,73 kB
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2021-02-04
PDF133,90 kB