The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • https://hager.com/nl/zoeken
Menu
  • Productcatalogus
  • Projectoplossingen
  • Kennis en inspiratie
  • Support
  • Over ons
Account
  • Home
  • Catalogus
  • R30529010

L6862-verzinkt buitenhoek FWK R30529010

EAN-nummer
4012740907163
Verpakking
1 Stuk

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

L6862-verzinkt buitenhoek FWK

R30529010

  • Technische eigenschappen
  • Downloads
Technische eigenschappen

Technische eigenschappen

Veilig­heid
  • Brand­be­vei­li­gings­klasse
    E30
Uitvoe­ring
  • Aantal brand­ver­tra­gende zijden
    3
Toebe­horen
  • Toebe­horen
    Bodem­pro­fiel, Deksel
Confi­gu­ratie
  • Over­lap­pend
    Nee
Installatie, montage
  • Bodem­per­fo­ratie
    Ja
Afme­tingen
  • Hoogte
    142 mm
  • Inwen­dige hoogte
    102 mm
  • Breedte
    200 mm
  • Interne breedte
    159 mm
  • Lengte
    150 mm
  • Meting a
    150 mm
Materiaal
  • Materiaal
    Gips, Staal
  • Opper­vlakte behan­de­ling
    Gelakt
  • Kleur
    Helderwit
  • RAL-­code
    9010
Samen­stel­ling
  • Plaatmateriaal
    Staal

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding R30529010 | Hager Nederland

    Afbeelding R30529010

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad R30529010 | Hager Nederland

    Hager Productdatablad R30529010

    L6862-verzinkt buitenhoek FWK

    PDF
  • Productcertificaat

    Afbeelding Productcertificaat International 2022-08-03 | Hager Nederland

    Productcertificaat International 2022-08-03

    PDF
    885,27 kB
    Afbeelding Productcertificaat International 2022-08-03 | Hager Nederland

    Productcertificaat International 2022-08-03

    PDF
    1,01 MB
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding Declaration of conformity for FWK | Hager Nederland

    Declaration of conformity for FWK

    Conformiteitsverklaring International 2017-01-13

    PDF
    679,92 kB
Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

Projectoplossingen

  • Oplossingen voor projecten
  • Referentieprojecten
  • Schakel- en verdeelinrichting
  • Service en onderhoud
  • Maatwerkmogelijkheden
  • Samenwerking

Productcatalogus

  • Nieuws en innovaties
  • Verdeler-assortiment
  • Hoofdcomponenten
  • Modulair schakelen, beveiligen
    Schakelmateriaal
  • Gebouwautomatisering
  • Wandgoten

Ondersteuning

  • Contactgegevens
  • Vind een partner
  • FAQ's
  • How-to video's
  • Apps en tools
  • Downloads
  • Kennisartikelen
  • Trainingsaanbod
  • Carrière

Wie zijn wij

Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

Meer over ons & Werken bij ons

  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Hager Group
  • Een kwetsbaarheid melden

© 2021 Ha­ger Group