LFS, eindplaat voor goot 60x60 mm, helderwit R26039010
EAN-nummer
4012740284257
Verpakking
10 stuks
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid
Vergelijkbare producten:
Technische eigenschappen
Afmetingen
-
Hoogte60 mm
-
Breedte60 mm
Materiaal
-
MateriaalStaal
-
Oppervlakte behandelingGelakt
-
KleurHelderwit
-
RAL-code9010
Veiligheid
-
Slagvastheid IKIK08
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP30
Gebruiksvoorwaarden
-
Bedrijfstemperatuur-5 - 90 °C
Samenstelling
-
Met beschermfolieNee
Configuratie
-
OverlappendNee
Aansluitmogelijkheden
-
AansluitwijzeSchroefaansluiting, Klemverbinding
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding R26039010
-
Product datasheet
Hager Productdatablad R26039010
LFS, eindplaat voor goot 60x60 mm, helderwit
PDF -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB, de-DE 2021-09-30
PDF633,95 kB
Meer documentatie