LFS, buitenhoek voor goot 60x60 mm, verzinkt R2582VERZ
EAN-nummer
4012740215718
Verpakking
4 stuks
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid
Vervolgproducten:
Technische eigenschappen
Afmetingen
-
Hoogte60 mm
-
Breedte60 mm
Toebehoren
-
ToebehorenDekselonderdeel
Instellingen
-
Hoekbereik90 - 90
Materiaal
-
MateriaalStaal
-
Oppervlakte behandelingVerzinkt
-
KleurZink
Veiligheid
-
Slagvastheid IKIK08
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP30
Normen
-
Geschikt voor functiebehoud volgens DIN4102-12Nee
Gebruiksvoorwaarden
-
Bedrijfstemperatuur-5 - 90 °C
Samenstelling
-
Met beschermfolieNee
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding R2582VERZ
-
Product datasheet
Hager Productdatablad R2582VERZ
LFS, buitenhoek voor goot 60x60 mm, verzinkt
PDF -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB, de-DE 2021-09-30
PDF633,95 kB
Meer documentatie