The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Modulair schakelen, beveiligen en meten
    • Modulair beveiligen
    • Installatie­au­to­maten (MCB)
    • MKN599
    De Hager MKN599 2x(1-polig+N) installatieautomaat (MCB), beveiligt elektrische installaties tegen overbelasting en kortsluiting. Heeft een nominale stroom (In) van 16A. Vanwege de B-karakteristiek reageert hij snel op overbelasting en kan piekstromen aan van maximaal 3 tot 5x In. Met een afschakelvermogen van 6kA kan de MKN599 toegepast worden in stroomkringen van woningbouw en lichte commerciële toepassingen.
    EAN-nummer
    3250614312311
    Verpakking
    6 stuks
    Artikelgroep
    D73
    • Installatie­au­to­maten (MCB)

    Installatieautomaat (MCB) 2x1-polig+N - B-16A, 6kA MKN599

    Brutoprijs
    € 103,00
    / Stuk *
    € 103,00
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Installatieautomaat (MCB) 2x1-polig+N - B-16A, 6kA

    MKN599

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Optionele accessoires

    • Toebe­horen 1 producten beschikbaar
    • Kamrail 2 producten beschikbaar

    Maak jouw systeem compleet

    • Toebe­horen
    • Kamrail
    • LZ060

      Afstandsstuk in verband met warmte, 0, 5 module

      € 6,15  / Stuk*
    • KB163P

      Kamrail bruin 13 x 1-polig 63 A

      € 7,55  / Stuk*
    • KB163N

      Kamrail blauw 13 x 1-polig 63 A

      € 7,55  / Stuk*

    Technische eigenschappen

    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Nomi­nale stroom IN
      16 A
    • Uitschakel­ver­mogen Icn bij 230 VAC conform IEC 60898-1
      6 kA
    • Nomi­nale stroom -15°C
      19,40 A
    • Nomi­nale stroom -10°C
      19,10 A
    • Nomi­nale stroom -5°C
      18,70 A
    • Nomi­nale stroom bij 0 °C
      18,30 A
    • Nomi­nale stroom 5°C
      18 A
    • Nomi­nale stroom 10°C
      17,60 A
    • Nomi­nale stroom 15°C
      17,20 A
    • Nomi­nale stroom bij 20 °C
      16,80 A
    • Nomi­nale stroom 25°C
      16,40 A
    • Nomi­nale stroom 30°C
      16 A
    • Nomi­nale stroom 35°C
      15,60 A
    • Nomi­nale stroom bij 40 °C
      15,10 A
    • Nomi­nale stroom bij 45 °C
      14,70 A
    • Nomi­nale stroom bij 50 °C
      14,20 A
    • Nomi­nale stroom 55°C
      13,80 A
    • Nomi­nale stroom 60°C
      13,30 A
    • Nomi­nale stroom 65°C
      12,80 A
    • Nomi­nale stroom 70°C
      12,20 A
    Uitvoe­ring
    • Pool­type
      2x (1P+N)
    • Afschakel­ka­rak­te­ris­tiek
      B
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      2
    Belang­rijkste elektrische eigen­schappen
    • Nom. kort­sluit­afschakel­ver­mogen Icn volgens IEC 60898-1
      6 kA
    Installatie, montage
    • Aandraai­mo­ment aansluit­klem boven
      1,90 - 1,90 NM
    • Aandraai­mo­ment aansluit­klem onder
      1,90 - 1,90 NM
    • Aandraai­mo­ment
      1,90 - 1,90 NM
    • Type onderaansluiting voor modulaire componenten
      Schroefaansluiting
    • Type bovenaansluiting voor modulaire componenten
      Schroefaansluiting
    • 360° monta­ge­po­sitie mogelijk
      Ja
    Span­ning
    • Nomi­nale span­ning Ue
      230 - 240 V
    • Type voeding
      AC
    • Nomi­nale isola­tie­span­ning Ui
      500 V
    • Nomi­nale stoot­houd­span­ning Uimp
      4000 V
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 60 Hz
    Aansluiting
    • Aansluit­door­snede in-/­uit­gang met schroe­ven, voor massieve aders
      1 - 25 mm²
    • Aansluit­door­snede in-/­uit­gang met schroefaansluiting met soepele aders
      1 - 16 mm²
    • Aansluit­door­snede ingangen met schroefaansluiting met soepele aders
      1 - 16 mm²
    • Aansluit­door­snede in-/­uit­gang schroef­tech­niek met massieve aders
      1 - 25 mm²
    Veilig­heid
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    • Raster­af­stand
      35 mm
    Gebruiks­voor­waarden
    • Graad van vervui­ling IEC 664
      2
    • Stroom­be­gren­zings­klasse
      3
    • Tropen­be­sten­dig­heid
      Voor alle klimaten
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -25 - 70 °C
    Vermogen
    • Vermo­gens­ver­lies bij IN
      8,70 W
    Aansluitmogelijk­heden
    • Uitlij­ning bovenaansluiting voor modulaire componenten
      Versprongen
    • Uitlij­ning onderaansluiting voor modulaire componenten
      Versprongen
    • Aansluit­wijze
      Schroefaansluiting
    Afme­tingen
    • Hoogte
      85 mm
    • Breedte
      17,50 mm
    • Diepte
      70 mm

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - MCB 1P 6kA B-16A, 1 module (English)
    PDF
    67,85 MB
    REACH declaration MKN599
    PDF
    RoHS report MKN599
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding MKN599 | Hager Nederland

      Afbeelding MKN599

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad MKN599 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad MKN599

      Fornuisgroep 2x1p+N 16 A B-karakteristiek 6 kA

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14

      PDF
      258,50 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      NDN416 - Installatieautomaat (MCB) 4-polig - D-16A, 10/15kA
      NDN416
      Installatieautomaat 4-polig 16 A D-karakteristiek 10 (15) kA
      Brutoprijs
      € 236,00
      / Stuk *
      € 236,00
      / Stuk *
    • 2
      NCN332 - Installatieautomaat (MCB) 3-polig - C-32A, 10/15kA
      NCN332
      Installatieautomaat 3-polig 32 A C-karakteristiek 10 (15) kA
      Brutoprijs
      € 155,00
      / Stuk *
      € 155,00
      / Stuk *
    • 3
      NBN410 - Installatieautomaat (MCB) 4-polig - B-10A, 10/15kA
      NBN410
      Installatieautomaat 4-polig 10 A B-karakteristiek 10 (15) kA
      Brutoprijs
      € 177,00
      / Stuk *
      € 177,00
      / Stuk *
    • 4
      NCN325 - Installatieautomaat (MCB) 3-polig - C-25A, 10/15kA
      NCN325
      Installatieautomaat 3-polig 25 A C-karakteristiek 10 (15) kA
      Brutoprijs
      € 141,00
      / Stuk *
      € 141,00
      / Stuk *
    • 5
      NBN310 - Installatieautomaat (MCB) 3-polig - B-10A, 10/15kA
      NBN310
      Installatieautomaat 3-polig 10 A B-karakteristiek 10 (15) kA
      Brutoprijs
      € 125,00
      / Stuk *
      € 125,00
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Oplossingen voor projecten
    • Referentieprojecten
    • Schakel- en verdeelinrichting
    • Service en onderhoud
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Samenwerking

    Productcatalogus

    • Nieuws en innovaties
    • Verdeler-assortiment
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen, beveiligen
      Schakelmateriaal
    • Gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contactgegevens
    • Vind een partner
    • FAQ's
    • How-to video's
    • Apps en tools
    • Downloads
    • Kennisartikelen
    • Trainingsaanbod
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group