LFH, binnenhoek voor goot 30x45 mm, wit M66519001
EAN-nummer
4012740311465
Verpakking
1 Stuk
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid
Vervolgproducten:
Technische eigenschappen
Toebehoren
-
ToebehorenDekselonderdeel
Instellingen
-
Hoekbereik90 - 90
Afmetingen
-
Hoogte30 mm
-
Breedte45 mm
Materiaal
-
MateriaalAcrylonitrile-Butadiene-Styrene (ABS), Polycarbonaat (PC)
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld
-
KleurCrème
-
RAL-code9001
Normen
-
Geschikt voor functiebehoud volgens DIN4102-12Nee
Samenstelling
-
Met beschermfolieNee
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding M66519001
-
Product datasheet
Hager Productdatablad M66519001
LFH, binnenhoek voor goot 30x45 mm, wit
PDF -
Conformiteitsverklaring
EU-Declaration LFH T027A DE_EN 25072019
Conformiteitsverklaring International 2019-08-23
PDF41,84 kB
Meer documentatie