LFH, eindplaat voor goot 20x20 mm, wit M66139001
EAN-nummer
4012740311441
Verpakking
5 stuks
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid
Vervolgproducten:
Technische eigenschappen
Afmetingen
-
Hoogte20 mm
-
Breedte20 mm
Materiaal
-
MateriaalAcrylonitrile-Butadiene-Styrene (ABS), Polycarbonaat (PC)
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld
-
KleurCrème
-
RAL-code9001
Samenstelling
-
Met beschermfolieNee
Configuratie
-
OverlappendNee
Aansluitmogelijkheden
-
AansluitwijzeSchroefaansluiting, Klemverbinding
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding M66139001
-
Product datasheet
Hager Productdatablad M66139001
LFH, eindplaat voor goot 20x20 mm, wit
PDF -
Conformiteitsverklaring
EU-Declaration LFH T027A DE_EN 25072019
Conformiteitsverklaring International 2019-08-23
PDF41,84 kB
Meer documentatie