The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • M61827035
    EAN-nummer
    4012740301275
    Verpakking
    1 Stuk

    LF, buitenhoek voor goot 30x45 mm, lichtgrijs M61827035

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden
    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Vervolgproducten:

    LF3004537035

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    LF, buitenhoek voor goot 30x45 mm, lichtgrijs

    M61827035

    • Technische eigenschappen
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      30 mm
    • Breedte
      45 mm
    Toebe­horen
    • Toebe­horen
      Deksel­on­der­deel
    Instel­lingen
    • Hoek­be­reik
      90 - 90
    Materiaal
    • Materiaal
      Acry­lo­ni­tri­le-­Buta­die­ne-Sty­rene (ABS), Poly­car­bo­naat (PC)
    • Opper­vlakte behan­de­ling
      Onbe­han­deld
    • Kleur
      Licht­grijs
    • RAL-­code
      7035
    Veilig­heid
    • Slag­vast­heid IK
      IK07
    Normen
    • Geschikt voor func­tie­be­houd volgens DIN4102-12
      Nee
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -5 - 60 °C
    Samen­stel­ling
    • Met bescherm­folie
      Nee

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding M61827035 | Hager Nederland

      Afbeelding M61827035

    • Product datasheet

      Afbeelding Hager Productdatablad M61827035 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad M61827035

      LF, buitenhoek voor goot 30x45 mm, lichtgrijs

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding EU-Declaration LFH T027A DE_EN 25072019 | Hager Nederland

      EU-Declaration LFH T027A DE_EN 25072019

      Conformiteitsverklaring International 2019-08-23

      PDF
      41,84 kB
      Afbeelding T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE | Hager Nederland

      T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE

      Conformiteitsverklaring International 2023-02-07

      PDF
      52,28 kB
    Meer documentatie
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Oplossingen voor projecten
    • Referentieprojecten
    • Schakel- en verdeelinrichting
    • Service en onderhoud
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Samenwerking

    Productcatalogus

    • Nieuws en innovaties
    • Verdeler-assortiment
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen, beveiligen
      Schakelmateriaal
    • Gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contactgegevens
    • Vind een partner
    • FAQ's
    • How-to video's
    • Apps en tools
    • Downloads
    • Kennisartikelen
    • Trainingsaanbod
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2021 Ha­ger Group