LF, eindplaat voor goot 15x15 mm, wit M61139001
Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Technische eigenschappen
Afmetingen
-
Hoogte15 mm
-
Breedte15 mm
Materiaal
-
MateriaalPolyvinylchloride (PVC)
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld
-
KleurCrème
-
RAL-code9001
Samenstelling
-
Met beschermfolieNee
Configuratie
-
OverlappendNee
Aansluitmogelijkheden
-
AansluitwijzeSchroefaansluiting, Klemverbinding
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding M61139001
-
Product datasheet
Hager Productdatablad M61139001
LF, eindplaat voor goot 15x15 mm, wit
PDF -
Conformiteitsverklaring
T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE
Conformiteitsverklaring International 2023-02-07
PDF52,28 kB
Meer documentatie