The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • https://hager.com/nl/zoeken
Menu
  • Productcatalogus
  • Projectoplossingen
  • Kennis en inspiratie
  • Support
  • Over ons
Account
  • Home
  • Catalogus
  • M61137035

LF, eindplaat voor goot 15x15 mm, lichtgrijs M61137035

EAN-nummer
4012740301329
Verpakking
5 stuks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

Vervolgproducten:

LF1501567035

LF, eindplaat voor goot 15x15 mm, lichtgrijs

M61137035

  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
Technische eigenschappen

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    15 mm
  • Breedte
    15 mm
Materiaal
  • Materiaal
    Poly­vi­nyl­chlo­ride (PVC)
  • Opper­vlakte behan­de­ling
    Onbe­han­deld
  • Kleur
    Licht­grijs
  • RAL-­code
    7035
Veilig­heid
  • Slag­vast­heid IK
    IK07
  • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
    IP30
Gebruiks­voor­waarden
  • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
    -5 - 60 °C
Samen­stel­ling
  • Met bescherm­folie
    Nee
Confi­gu­ratie
  • Over­lap­pend
    Nee
Aansluitmogelijk­heden
  • Aansluit­wijze
    Schroefaansluiting, Klem­ver­bin­ding

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja

Certificeringen en documenten

Hager REACH declaration M61137035
PDF
Hager RoHS report M61137035
PDF

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding M61137035 | Hager Nederland

    Afbeelding M61137035

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad M61137035 | Hager Nederland

    Hager Productdatablad M61137035

    LF, eindplaat voor goot 15x15 mm, lichtgrijs

    PDF
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE | Hager Nederland

    T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE

    Conformiteitsverklaring International 2023-02-07

    PDF
    52,28 kB
Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

Projectoplossingen

  • Oplossingen voor projecten
  • Referentieprojecten
  • Schakel- en verdeelinrichting
  • Service en onderhoud
  • Maatwerkmogelijkheden
  • Samenwerking

Productcatalogus

  • Nieuws en innovaties
  • Verdeler-assortiment
  • Hoofdcomponenten
  • Modulair schakelen, beveiligen
    Schakelmateriaal
  • Gebouwautomatisering
  • Wandgoten

Ondersteuning

  • Contactgegevens
  • Vind een partner
  • FAQ's
  • How-to video's
  • Apps en tools
  • Downloads
  • Kennisartikelen
  • Trainingsaanbod
  • Carrière

Wie zijn wij

Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

Meer over ons & Werken bij ons

  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Hager Group
  • Een kwetsbaarheid melden

© 2021 Ha­ger Group