LF, buitenhoek voor goot 30x30 mm, wit M59629001
EAN-nummer
4012740132404
Verpakking
1 Stuk
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid
Technische eigenschappen
Afmetingen
-
Hoogte30 mm
-
Breedte30 mm
Toebehoren
-
ToebehorenDekselonderdeel
Instellingen
-
Hoekbereik90 - 90
Materiaal
-
MateriaalPolyvinylchloride (PVC)
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld
-
KleurCrème
-
RAL-code9001
Normen
-
Geschikt voor functiebehoud volgens DIN4102-12Nee
Samenstelling
-
Met beschermfolieNee
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding M59629001
-
Product datasheet
Hager Productdatablad M59629001
LF, buitenhoek voor goot 30x30 mm, wit
PDF -
Conformiteitsverklaring
T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE
Conformiteitsverklaring International 2023-02-07
PDF52,28 kB
Meer documentatie