LF, T- en kruisstuk voor goot 40x40 mm, wit M58069001
Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Technische eigenschappen
Afmetingen
-
Hoogte40 mm
-
Breedte40 mm
Toebehoren
-
ToebehorenDekselonderdeel
Normen
-
Geschikt voor functiebehoud volgens DIN4102-12Nee
Materiaal
-
MateriaalPolyvinylchloride (PVC)
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld
-
KleurCrème
-
RAL-code9001
Veiligheid
-
Slagvastheid IKIK07
Gebruiksvoorwaarden
-
Bedrijfstemperatuur-5 - 60 °C
Samenstelling
-
Met beschermfolieNee
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding M58069001
-
Product datasheet
Hager Productdatablad M58069001
LF, T- en kruisstuk voor goot 40x40 mm, wit
PDF -
Conformiteitsverklaring
T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE
Conformiteitsverklaring International 2023-02-07
PDF52,28 kB
Meer documentatie