LF, T- en kruisstuk voor goot 40x40 mm, lichtgrijs M58067035
EAN-nummer
4012740136013
Verpakking
1 Stuk
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid
Vervolgproducten:
Technische eigenschappen
Afmetingen
-
Hoogte40 mm
-
Breedte40 mm
Toebehoren
-
ToebehorenDekselonderdeel
Normen
-
Geschikt voor functiebehoud volgens DIN4102-12Nee
Materiaal
-
MateriaalPolyvinylchloride (PVC)
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld
-
KleurLichtgrijs
-
RAL-code7035
Veiligheid
-
Slagvastheid IKIK07
Gebruiksvoorwaarden
-
Bedrijfstemperatuur-5 - 60 °C
Samenstelling
-
Met beschermfolieNee
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding M58067035
-
Product datasheet
Hager Productdatablad M58067035
LF, T- en kruisstuk voor goot 40x40 mm, lichtgrijs
PDF -
Conformiteitsverklaring
T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE
Conformiteitsverklaring International 2023-02-07
PDF52,28 kB
Meer documentatie