The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • https://hager.com/nl/zoeken
Menu
  • Productcatalogus
  • Projectoplossingen
  • Kennis en inspiratie
  • Support
  • Over ons
Account
  • Home
  • Catalogus
  • M55437030

LF/FB, eindplaat voor goot 60x230 mm, grijs M55437030

EAN-nummer
4012740105774
Verpakking
1 Stuk

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

Vervolgproducten:

LF6023067030

LF/FB, eindplaat voor goot 60x230 mm, grijs

M55437030

  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
Technische eigenschappen

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    61 mm
  • Breedte
    230 mm
Materiaal
  • Materiaal
    Poly­vi­nyl­chlo­ride (PVC)
  • Opper­vlakte behan­de­ling
    Onbe­han­deld
  • Kleur
    Grijs
  • RAL-­code
    7030
Veilig­heid
  • Slag­vast­heid IK
    IK07
Gebruiks­voor­waarden
  • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
    -5 - 60 °C
Samen­stel­ling
  • Met bescherm­folie
    Nee
Confi­gu­ratie
  • Over­lap­pend
    Nee
Aansluitmogelijk­heden
  • Aansluit­wijze
    Schroefaansluiting, Klem­ver­bin­ding

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja

Certificeringen en documenten

Hager REACH declaration M55437030
PDF
Hager RoHS report M55437030
PDF

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding M55437030 | Hager Nederland

    Afbeelding M55437030

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad M55437030 | Hager Nederland

    Hager Productdatablad M55437030

    LF/FB, eindplaat voor goot 60x230 mm, grijs

    PDF
  • Productlicentie

    Afbeelding Product_Licence_NF004_1074_LFF | Hager Nederland

    Product_Licence_NF004_1074_LFF

    Productlicentie International 2021-02-12

    PDF
    1,52 MB
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding EC declaration of conformity FB | Hager Nederland

    EC declaration of conformity FB

    Conformiteitsverklaring International 2017-11-20

    PDF
    122,39 kB
    Afbeelding EU-Declaration FB T025A DE_EN 25072019 | Hager Nederland

    EU-Declaration FB T025A DE_EN 25072019

    Conformiteitsverklaring International 2019-08-23

    PDF
    38,99 kB
    Afbeelding EU-Declaration LFF T045A FR_EN 26072019 | Hager Nederland

    EU-Declaration LFF T045A FR_EN 26072019

    Conformiteitsverklaring International 2020-06-25

    PDF
    48,04 kB
    Afbeelding T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE | Hager Nederland

    T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE

    Conformiteitsverklaring International 2023-02-07

    PDF
    52,28 kB
Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

Projectoplossingen

  • Oplossingen voor projecten
  • Referentieprojecten
  • Schakel- en verdeelinrichting
  • Service en onderhoud
  • Maatwerkmogelijkheden
  • Samenwerking

Productcatalogus

  • Nieuws en innovaties
  • Verdeler-assortiment
  • Hoofdcomponenten
  • Modulair schakelen, beveiligen
    Schakelmateriaal
  • Gebouwautomatisering
  • Wandgoten

Ondersteuning

  • Contactgegevens
  • Vind een partner
  • FAQ's
  • How-to video's
  • Apps en tools
  • Downloads
  • Kennisartikelen
  • Trainingsaanbod
  • Carrière

Wie zijn wij

Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

Meer over ons & Werken bij ons

  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Hager Group
  • Een kwetsbaarheid melden

© 2021 Ha­ger Group