FB, klemmen voor goot 110mm breed • M5280 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • https://hager.com/nl/zoeken
Menu
  • Productcatalogus
  • Projectoplossingen
  • Kennis en inspiratie
  • Support
  • Over ons
Account
  • Catalogus
  • Kabelmanagementsystemen
  • Kabelkanalen
  • FB - kabelkanaalsysteem
  • M5280

FB, klemmen voor goot 110 mm breed

M5280

  • FB - kabelkanaalsysteem

FB, klemmen voor goot 110 mm breed M5280

EAN-nummer
4012740857529
Verpakking
50 stuks
Artikelgroep
1J4
Brutoprijs
€ 1,20
/ Stuk *
€ 1,20
/ Stuk *
Vind wederverkoper

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden
  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Meer producten
Download technische eigenschappen

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    60 mm
  • Breedte
    110 mm
Materiaal
  • Materiaal
    Poly­vi­nyl­chlo­ride (PVC)
  • Opper­vlakte behan­de­ling
    Onbe­han­deld
  • Kleur
    Zwart
  • Gere­la­teerde Series
    FB 60x110

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja

Certificeringen en documenten

REACH declaration M5280 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration M5280 (english)
PDF
103,59 kB

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding M5280 | Hager Nederland

    Afbeelding M5280

  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding EC declaration of conformity FB | Hager Nederland

    EC declaration of conformity FB

    Conformiteitsverklaring International 2017-11-20

    PDF
    122,39 kB
    Afbeelding EU-Declaration FB T025A DE_EN 25072019 | Hager Nederland

    EU-Declaration FB T025A DE_EN 25072019

    Conformiteitsverklaring International 2019-08-23

    PDF
    38,99 kB
Meer documentatie

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    FB6011007030 - FB, bodemprofiel + deksel 60x110 mm, grijs
    FB6011007030
    FB, bodemprofiel + deksel 60x110 mm, grijs
    Brutoprijs
    € 41,60
    / meter *
    € 41,60
    / meter *
  • 2
    FB6011007035 - FB, bodemprofiel + deksel 60x110 mm, lichtgrijs
    FB6011007035
    FB, bodemprofiel + deksel 60x110 mm, lichtgrijs
    Brutoprijs
    € 41,60
    / meter *
    € 41,60
    / meter *
  • 3
    FB6011009016 - FB, bodemprofiel + deksel 60x110 mm, verkeerswit
    FB6011009016
    FB, bodemprofiel + deksel 60x110 mm, verkeerswit
    Brutoprijs
    € 44,10
    / meter *
    € 44,10
    / meter *
  • 4
    FB6013007030 - FB, bodemprofiel + deksel 60x130 mm, grijs
    FB6013007030
    FB, bodemprofiel + deksel 60x130 mm, grijs
    Brutoprijs
    € 48,10
    / meter *
    € 48,10
    / meter *
  • 5
    FB6013007035 - FB, bodemprofiel + deksel 60x130 mm, lichtgrijs
    FB6013007035
    FB, bodemprofiel + deksel 60x130 mm, lichtgrijs
    Brutoprijs
    € 48,10
    / meter *
    € 48,10
    / meter *
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

Projectoplossingen

  • Oplossingen voor projecten
  • Referentieprojecten
  • Schakel- en verdeelinrichting
  • Service en onderhoud
  • Maatwerkmogelijkheden
  • Samenwerking

Productcatalogus

  • Nieuws en innovaties
  • Verdeler-assortiment
  • Hoofdcomponenten
  • Modulair schakelen, beveiligen
    Schakelmateriaal
  • Gebouwautomatisering
  • Wandgoten

Ondersteuning

  • Contactgegevens
  • Vind een partner
  • FAQ's
  • How-to video's
  • Apps en tools
  • Downloads
  • Kennisartikelen
  • Trainingsaanbod
  • Carrière

Wie zijn wij

Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

Meer over ons & Werken bij ons

  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Hager Group
  • Een kwetsbaarheid melden

© 2021 Ha­ger Group