Mini-snap 6,5-8 mm, inclusief kleefband, wit M16739001
EAN-nummer
4012740139694
Verpakking
150 meter
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Gereedschap 1 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
Afmetingen
-
Hoogte8 mm
-
Breedte8 mm
-
Lengte2000 mm
-
Binnendoorsnede49 - 49 mm²
Capaciteit
-
Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten)0
Materiaal
-
MateriaalPolyvinylchloride (PVC)
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld
-
RAL-code9001
-
KleurCrème
Normen
-
Geschikt voor functiebehoud volgens DIN4102-12Nee
Aansluitmogelijkheden
-
KanaalverbindingZonder koppeling
Samenstelling
-
Aantal scheidingswanden0
-
Aantal scheidingswanden0
-
Inclusief kabelklemNee
-
Met beschermfolieNee
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding M16739001
-
Product datasheet
Hager Productdatablad M16739001
Mini-snap 6,5-8 mm, inclusief kleefband, wit
PDF
Meer documentatie