The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Hoofdcomponenten schakelen en beveiligen
    • Circuit­be­vei­li­ging
    • NH-mes­pa­troon­last­schei­derstroken fv+ en toebe­horen
    • LVZGS
    EAN-nummer
    4049857190003
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    8V2
    • NH-mes­pa­troon­last­schei­derstroken en toebe­horen
    • NH-mes­pa­troon­last­schei­derstroken fv+ en toebe­horen
    • Toon meer

    Componenthouder met 6-polig stekerverbinding LVZGS

    Brutoprijs
    € 58,80
    / Stuk *
    € 58,80
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Componenthouder met 6-polig stekerverbinding

    LVZGS

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      10 mm
    • Breedte
      200 mm
    • Lengte
      230 mm
    Materiaal
    • Materiaal
      Staal
    Zeke­ring
    • Zeke­rings­grootte
      NH1-NH3

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration LVZGS
    PDF
    Hager RoHS report LVZGS
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding LVZGS | Hager Nederland

      Afbeelding LVZGS

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad LVZGS | Hager Nederland

      Hager Productdatablad LVZGS

      Componenthouder met 6-polig stekerverbinding

      PDF
    • Bestelhulp

      Afbeelding Besteloverzicht fv+ NH-patroonlastscheiderstroken | Hager Nederland

      Besteloverzicht fv+ NH-patroonlastscheiderstroken

      Bestelhulp nl-NL 2026-08-10

      PDF
      13,03 MB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      LVZ00WE150 - Stroomtrafoblok gr. 00 100 mm 150/5 klasse 3 2VA 1-fase
      LVZ00WE150
      Stroomtrafoblok gr. 00 100 mm 150/5 klasse 3 2VA 1-fase
      Brutoprijs
      € 119,00
      / Stuk *
      € 119,00
      / Stuk *
    • 2
      LVZ00WD150 - Stroomtrafoblok gr. 00 100 mm 150/5 klasse 3 2VA 3-fase
      LVZ00WD150
      Stroomtrafoblok gr. 00 100 mm 150/5 klasse 3 2VA 3-fase
      Brutoprijs
      € 226,00
      / Stuk *
      € 226,00
      / Stuk *
    • 3
      LVZVA - Alu V-klem max. 240-300 mm², set 3 stuks
      LVZVA
      Alu V-klem max. 240-300 mm², set 3 stuks
      Brutoprijs
      € 38,80
      / Stuk *
      € 38,80
      / Stuk *
    • 4
      LVZASR - Aansluitset voor 2 x max. 300 mm², rvs
      LVZASR
      Aansluitset voor 2 x max. 300 mm², rvs
      Brutoprijs
      € 147,00
      / Stuk *
      € 147,00
      / Stuk *
    • 5
      LVZSRK - Stalen inlegklemmen max. 300 mm², set 3 stuks
      LVZSRK
      Stalen inlegklemmen max. 300 mm², set 3 stuks
      Brutoprijs
      € 50,50
      / Stuk *
      € 50,50
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group