Verhoogde afdekplaat 50 mm voor dubbeladapter 185 mm LVZ00RA185

EAN-nummer
4049857190515
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
8V1
€ 37,00
/ Stuk *

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    20 mm
  • Breedte
    49 mm
Materiaal
  • Kleur
    Licht­grijs
  • RAL-­code
    7035
  • Materiaal
    Kunst­stof
Aansluitmogelijk­heden
  • Aansluit­wijze
    Directe montage

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja
REACH-conform Ja

Certificeringen en documenten

*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.