Railcontacthaken voor 00/185 mm, verhoogde uitvoering (set à 3 stuks) LVZ00EK185

EAN-nummer
4049857128396
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
8V1
Brutoprijs
€ 39,90
/ Stuk *

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Dikte rail
    5 - 10 mm
  • Hoogte
    13 mm
  • Breedte
    38 mm
  • Diepte
    56 mm
Stroom / tempe­ra­tuur
  • Maximum vermogen
    220 A
Teksten
  • Monta­ge­wijze
    Geschikt voor vlakke rail

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja
Halogeenvrij Ja

Certificeringen en documenten

Downloads

Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.