The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Hoofdcomponenten schakelen en beveiligen
    • Circuit­be­vei­li­ging
    • Mespa­troon- en veilig­he­den­last­schei­ders en toebe­horen
    • LV8Z00HKA
    EAN-nummer
    3250617654067
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    8V1
    • Mespa­troon- en veilig­he­den­last­schei­ders en toebe­horen

    Aanraakbeveiliging verhoogde fv+ voor grootte 00, set 3 stuks LV8Z00HKA

    Brutoprijs
    € 45,00
    / Stuk *
    € 45,00
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden
    Binnenkort verkrijgbaar

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Aanraakbeveiliging verhoogde fv+ voor grootte 00, set 3 stuks

    LV8Z00HKA

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Bijpassende producten

    • Bijpassende producten 4 producten beschikbaar

    Bijpassende producten

    • LV8SG00HRTPW

      Gr. 00, 3-polig schakelend met kooiklemaansluiting, verhoogd, 160 A

      € 262,00  / Stuk*
    • LV8SG00HRTEW

      Gr. 00, 1-polig schakelend met kooiklemaansluiting, verhoogd, 160 A

      € 300,00  / Stuk*
    • LV8SG00HSTEW

      Gr. 00, 1-polig schakelend met M8 aansluiting, verhoogd, 160 A

      € 258,00  / Stuk*
    • LV8SG00HSTPW

      Gr. 00, 3-polig schakelend met M8 aansluiting, verhoogd, 160 A

      € 251,00  / Stuk*

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Breedte
      36 mm
    • Diepte
      66 mm
    • Lengte
      135 mm
    Materiaal
    • Materiaal
      Kunst­stof, Metaal
    Zeke­ring
    • Zeke­rings­grootte
      NH00

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    Hager REACH declaration LV8Z00HKA
    PDF
    Hager RoHS report LV8Z00HKA
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding LV8Z00HKA | Hager Nederland

      Afbeelding LV8Z00HKA

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad LV8Z00HKA | Hager Nederland

      Hager Productdatablad LV8Z00HKA

      Aanraakbeveiliging verhoogde fv+ voor grootte 00, set 3 stuks

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding International 2026-03-24 | Hager Nederland

      Installatiehandleiding International 2026-03-24

      PDF
      36,48 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2025-12-08 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2025-12-08

      PDF
      442,34 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      LVZ00SD - Railafdekking, set 2 st.
      LVZ00SD
      Railafdekking, set 2 st.
      Brutoprijs
      € 14,90
      / Stuk *
      € 14,90
      / Stuk *
    • 2
      LVSG00SE - Gr. 00, 185 mm railafstand, 1-polig schakelend, M8 aansluiting
      LVSG00SE
      Gr. 00, 185 mm railafstand, 1-polig schakelend, M8 aansluiting
      Brutoprijs
      € 269,00
      / Stuk *
      € 269,00
      / Stuk *
    • 3
      LVSG00TSP - Gr. 00, 185 mm railafstand, 3-polig schakelend, M8 aansluiting, verhoogd
      LVSG00TSP
      Gr. 00, 185 mm railafstand, 3-polig schakelend, M8 aansluiting, verhoogd
      Brutoprijs
      € 251,00
      / Stuk *
      € 251,00
      / Stuk *
    • 4
      LVZW1000 - Stroomtrafo klasse 1, 1000/5 A 5 VA
      LVZW1000
      Stroomtrafo klasse 1, 1000/5 A 5 VA
      Brutoprijs
      € 78,20
      / Stuk *
      € 78,20
      / Stuk *
    • 5
      LVZW300K05 - Stroomtrafo klasse 0,5s, 300/ 5A 2,5 VA
      LVZW300K05
      Stroomtrafo klasse 0, 5s, 300/ 5A 2, 5 VA
      Brutoprijs
      € 78,20
      / Stuk *
      € 78,20
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Oplossingen voor projecten
    • Referentieprojecten
    • Schakel- en verdeelinrichting
    • Service en onderhoud
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Samenwerking

    Productcatalogus

    • Nieuws en innovaties
    • Verdeler-assortiment
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen, beveiligen
      Schakelmateriaal
    • Gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contactgegevens
    • Vind een partner
    • FAQ's
    • How-to video's
    • Apps en tools
    • Downloads
    • Kennisartikelen
    • Trainingsaanbod
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group