Mespatroon NH4 1000A 500V gG middenmelder LNH41000SM
EAN-nummer
3250614132964
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
8N1
Brutoprijs
€ 820,00
/ Stuk
*
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Technische eigenschappen
Uitvoering
-
AfschakelkarakteristiekgG
Zekering
-
ZekeringsgrootteNH4
-
Kenmerken zekeringgG
Spanning
-
Type voedingAC
-
Nominale spanning Ue500 - 500 V
-
Nominale spanning bij AC 50 Hz500 - 500 V
Stroom / temperatuur
-
Nominale stroom1000 A
Gebruiksvoorwaarden
-
GeïsoleerdNee
Belangrijkste elektrische eigenschappen
-
Nom. kortsluitafschakelvermogen Icn volgens IEC 60898-1120 kA
Vermogen
-
Totaal vermogensverlies onder IN73,50 W
Afmetingen
-
Hoogte110 mm
-
Breedte100 mm
-
Diepte220 mm
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding LNH41000SM
-
Product datasheet
Hager Productdatablad LNH41000SM
Mespatroon NH4 1000A 500V gG middenmelder
PDF
Meer documentatie