The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • https://hager.com/nl/zoeken
Menu
  • Productcatalogus
  • Projectoplossingen
  • Kennis en inspiratie
  • Support
  • Over ons
Account
  • Home
  • Catalogus
  • Hoofdcomponenten schakelen en beveiligen
  • Circuit­be­vei­li­ging
  • NH-S­melt­vei­lig­heden
  • LNH3630MK
  • NH-S­melt­vei­lig­heden

Mespatroon NH3 630 A 500 V gG combimelder, geïs. opgestelde trekoren LNH3630MK

EAN-nummer
3250614122965
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
8N1
Brutoprijs
€ 99,80
/ Stuk *
€ 99,80
/ Stuk *
Vind wederverkoper

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Mespatroon NH3 630 A 500 V gG combimelder, geïs. opgestelde trekoren

LNH3630MK

  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Meer producten
Technische eigenschappen

Technische eigenschappen

Uitvoe­ring
  • Afschakel­ka­rak­te­ris­tiek
    gG
Zeke­ring
  • Zeke­rings­grootte
    NH3
  • Kenmerken zeke­ring
    gG
Span­ning
  • Type voeding
    AC
  • Nomi­nale span­ning Ue
    500 - 500 V
  • Nomi­nale span­ning bij AC 50 Hz
    500 - 500 V
Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    630 A
Gebruiks­voor­waarden
  • Geïso­leerd
    Ja
Belang­rijkste elektrische eigen­schappen
  • Nom. kort­sluit­afschakel­ver­mogen Icn volgens IEC 60898-1
    120 kA
Vermogen
  • ‌Totaal vermo­gens­ver­lies onder IN
    43,10 W
Afme­tingen
  • Hoogte
    150 mm
  • Breedte
    66 mm
  • Diepte
    80 mm

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACh-SVHC vrij Ja
Halogeenvrij Ja

Certificeringen en documenten

PEP-document en-GB 2025-07-10
PDF
413,61 kB
Hager REACH declaration LNH3630MK
PDF
Hager RoHS report LNH3630MK
PDF

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding LNH3630MK | Hager Nederland

    Afbeelding LNH3630MK

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad LNH3630MK | Hager Nederland

    Hager Productdatablad LNH3630MK

    Mespatroon NH3 630 A 500 V gG combimelder, geïs. opgestelde trekoren

    PDF
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2024-11-14 | Hager Nederland

    Conformiteitsverklaring en-GB 2024-11-14

    PDF
    232,48 kB
Meer documentatie

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    LNH016M - Mespatroon NH0 16 A 500 V gG combimelder
    LNH016M
    Mespatroon NH0 16 A 500 V gG combimelder
    Brutoprijs
    € 21,50
    / Stuk *
    € 21,50
    / Stuk *
  • 2
    LNH3160MK - Mespatroon NH3C 160 A 500 V gG combimelder, geïs. opgestelde trekoren
    LNH3160MK
    Mespatroon NH3C 160 A 500 V gG combimelder, geïs. opgestelde trekoren
    Brutoprijs
    € 82,30
    / Stuk *
    € 82,30
    / Stuk *
  • 3
    LNH40361M4T - Mespatroon NH4A 361 A 250 kVA gTR middenmelder
    LNH40361M4T
    Mespatroon NH4A 361 A 250 kVA gTR middenmelder
    Brutoprijs
    € 675,00
    / Stuk *
    € 675,00
    / Stuk *
  • 4
    LNH3400M - Mespatroon NH3C 400 A 500 V gG combimelder
    LNH3400M
    Mespatroon NH3C 400 A 500 V gG combimelder
    Brutoprijs
    € 69,20
    / Stuk *
    € 69,20
    / Stuk *
  • 5
    LNH30231M4T - Mespatroon NH3 231 A 160 kVA gTR middenmelder
    LNH30231M4T
    Mespatroon NH3 231 A 160 kVA gTR middenmelder
    Brutoprijs
    € 81,00
    / Stuk *
    € 81,00
    / Stuk *
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

Projectoplossingen

  • Oplossingen voor projecten
  • Referentieprojecten
  • Schakel- en verdeelinrichting
  • Service en onderhoud
  • Maatwerkmogelijkheden
  • Samenwerking

Productcatalogus

  • Nieuws en innovaties
  • Verdeler-assortiment
  • Hoofdcomponenten
  • Modulair schakelen, beveiligen
    Schakelmateriaal
  • Gebouwautomatisering
  • Wandgoten

Ondersteuning

  • Contactgegevens
  • Vind een partner
  • FAQ's
  • How-to video's
  • Apps en tools
  • Downloads
  • Kennisartikelen
  • Trainingsaanbod
  • Carrière

Wie zijn wij

Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

Meer over ons & Werken bij ons

  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Hager Group
  • Een kwetsbaarheid melden

© 2021 Ha­ger Group