Mespatroon NH2 144 A 100 kVA gTR middenmelder LNH20144M4T
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Technische eigenschappen
-
AfschakelkarakteristiekgTr
-
ZekeringsgrootteNH2
-
Kenmerken zekeringgTr
-
Type voedingAC
-
Nominale spanning Ue400 - 400 V
-
Nominale spanning bij AC 50 Hz400 - 400 V
-
Nominale stroom144 A
-
GeïsoleerdNee
-
Nom. kortsluitafschakelvermogen Icn volgens IEC 60898-1100 kA
-
Totaal vermogensverlies onder IN12,20 W
-
Hoogte150 mm
-
Breedte42 mm
-
Diepte62 mm
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding LNH20144M4T
-
Product datasheet
Hager Productdatablad LNH20144M4T
Mespatroon NH2 144 A 100 kVA gTR middenmelder
PDF -
Conformiteitsverklaring
EU Declaration of Conformity
Conformiteitsverklaring en-GB, de-DE 2023-06-08
PDF777,17 kB