Mespatroon NH2 108 A 75 kVA gTR middenmelder LNH20108M4T
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
NH-mespatroontrekker 2 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
-
AfschakelkarakteristiekgTr
-
ZekeringsgrootteNH2
-
Kenmerken zekeringgTr
-
Type voedingAC
-
Nominale spanning Ue400 - 400 V
-
Nominale spanning bij AC 50 Hz400 - 400 V
-
Nominale stroom IN108 A
-
GeïsoleerdNee
-
Nom. kortsluitafschakelvermogen Icn volgens IEC 60898-1100 kA
-
Vermogensverlies bij IN9,40 W
-
Hoogte150 mm
-
Breedte42 mm
-
Diepte72 mm
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding LNH20108M4T
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad LNH20108M4T
Mespatroon NH2 108 A 75 kVA gTR middenmelder
PDF -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-15
PDF296,50 kB
EU Declaration of Conformity
Conformiteitsverklaring en-GB, de-DE 2023-06-08
PDF777,17 kB