The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • https://hager.com/nl/zoeken
Menu
  • Productcatalogus
  • Projectoplossingen
  • Kennis en inspiratie
  • Support
  • Over ons
Account
  • Home
  • Catalogus
  • LNH1032T

Mespatroon NH1C KTF 32 A 500 V LNH1032T

EAN-nummer
3250614132407
Verpakking
3 stuks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

Vervolgproducten:

LNH1032M

Mespatroon NH1C KTF 32 A 500 V

LNH1032T

  • Technische eigenschappen
  • Downloads
Technische eigenschappen

Technische eigenschappen

Uitvoe­ring
  • Afschakel­ka­rak­te­ris­tiek
    gG
Zeke­ring
  • Zeke­rings­grootte
    NH1C
  • Kenmerken zeke­ring
    gG
Span­ning
  • Type voeding
    AC
  • Nomi­nale span­ning Ue
    0 - 500 V
  • Nomi­nale span­ning bij AC 50 Hz
    500 - 500 V
Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    32 A
Gebruiks­voor­waarden
  • Geïso­leerd
    Nee
Belang­rijkste elektrische eigen­schappen
  • Nom. kort­sluit­afschakel­ver­mogen Icn volgens IEC 60898-1
    120 kA
Vermogen
  • ‌Totaal vermo­gens­ver­lies onder IN
    3,60 W
Afme­tingen
  • Hoogte
    55 mm
  • Breedte
    135 mm
  • Diepte
    30 mm

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding LNH1032T | Hager Nederland

    Afbeelding LNH1032T

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad LNH1032T | Hager Nederland

    Hager Productdatablad LNH1032T

    Mespatroon NH1C KTF 32 A 500 V

    PDF
Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

Projectoplossingen

  • Oplossingen voor projecten
  • Referentieprojecten
  • Schakel- en verdeelinrichting
  • Service en onderhoud
  • Maatwerkmogelijkheden
  • Samenwerking

Productcatalogus

  • Nieuws en innovaties
  • Verdeler-assortiment
  • Hoofdcomponenten
  • Modulair schakelen, beveiligen
    Schakelmateriaal
  • Gebouwautomatisering
  • Wandgoten

Ondersteuning

  • Contactgegevens
  • Vind een partner
  • FAQ's
  • How-to video's
  • Apps en tools
  • Downloads
  • Kennisartikelen
  • Trainingsaanbod
  • Carrière

Wie zijn wij

Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

Meer over ons & Werken bij ons

  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Hager Group
  • Een kwetsbaarheid melden

© 2021 Ha­ger Group