Mespatroon NH1 25 A 690 V gG CM • LNH1025M6 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Producten
    0
    Alles bekijken

    Geen resultaten ""

      Productcategorieën
      0

      Geen resultaten ""

        Aanbevolen zoekopdrachten

        Geen resultaten ""

          Gerelateerde inhoud
          0
          Alles bekijken

          Geen resultaten ""

            Downloads
            0
            Bekijk alles

            Geen resultaten ""

            • https://hager.com/nl/zoeken
            Menu
            • Productcatalogus
            • Projectoplossingen
              Refe­ren­ties waar we trots op zijn
              Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
              Bekijk referenties
              • Projectoplossingen
              • Project­or­ga­ni­satie
                Refe­ren­ties waar we trots op zijn
                Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
                Bekijk referenties
              • Ener­gie­dis­tri­bu­tie­
                • Verdeel­sys­teem Univers N HS
                • Verdeel­sys­teem Unimes
                • Vermo­gens­au­to­maten
                • Rail­ko­ker­
                • Alles bekijken
                Refe­ren­ties waar we trots op zijn
                Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
                Bekijk referenties
              • Gebouw­au­to­ma­ti­se­ring
                Refe­ren­ties waar we trots op zijn
                Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
                Bekijk referenties
              • Kabel­ma­na­ge­ment
                Refe­ren­ties waar we trots op zijn
                Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
                Bekijk referenties
              • Schakelmateriaal
                Refe­ren­ties waar we trots op zijn
                Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
                Bekijk referenties
              • Refe­ren­tie­s
                Refe­ren­ties waar we trots op zijn
                Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
                Bekijk referenties
              • Alles bekijken
            • Kennis en inspiratie
              Elek­tro­tech­niek staat nooit stil
              Bekijk hier onze nieuwste innovaties en producten
              Naar productnieuws
              • Kennis en inspiratie
              • Laadinfrastructuur en energiemanagement
                • Witty Start
                • Witty Solar en Flow
                • Witty Share
                • Witty Park
                • Alles bekijken
                Elek­tro­tech­niek staat nooit stil
                Bekijk hier onze nieuwste innovaties en producten
                Naar productnieuws
              • Kennis­ar­ti­kelen
                Elek­tro­tech­niek staat nooit stil
                Bekijk hier onze nieuwste innovaties en producten
                Naar productnieuws
              • Producten uitge­licht
                Elek­tro­tech­niek staat nooit stil
                Bekijk hier onze nieuwste innovaties en producten
                Naar productnieuws
              • Trai­ningen
                Elek­tro­tech­niek staat nooit stil
                Bekijk hier onze nieuwste innovaties en producten
                Naar productnieuws
              • Onze events
                Elek­tro­tech­niek staat nooit stil
                Bekijk hier onze nieuwste innovaties en producten
                Naar productnieuws
              • Alles bekijken
            • Support
              Download centrum
              Ontdek alle product documentatie en brochures.
              Ga naar download centrum
              • Support
              • Contact­for­mu­lier
                Download centrum
                Ontdek alle product documentatie en brochures.
                Ga naar download centrum
              • Servi­ce­mel­ding
                Download centrum
                Ontdek alle product documentatie en brochures.
                Ga naar download centrum
              • FAQ
                • Alge­meen
                • Ener­gie­ver­de­ling
                • FAQ Hager Ready
                • Huis en gebouwautomatisering
                • Kabel­ma­na­ge­ment
                • Schakelmateriaal
                • Software
                • Alles bekijken
                Download centrum
                Ontdek alle product documentatie en brochures.
                Ga naar download centrum
              • Downloads
                • Brochures laadin­fra­struc­tuur
                • Brochures utiliteit
                • Brochures woningbouw
                • Certi­fi­caten en vekla­ringen
                • Alles bekijken
                Download centrum
                Ontdek alle product documentatie en brochures.
                Ga naar download centrum
              • Apps en tools
                • Magneet­scha­ke­laar­tool
                • Apps
                • Hagercad software
                • Alles bekijken
                Download centrum
                Ontdek alle product documentatie en brochures.
                Ga naar download centrum
              • How-to video's
                • Auto­ma­ti­se­ring en veilig­heid
                • Ener­gie­ver­de­ling
                • Hoofd­com­po­nenten
                • Kabel­ma­na­ge­ment
                • Modu­laire componenten
                • Schakelmateriaal
                • Alles bekijken
                Download centrum
                Ontdek alle product documentatie en brochures.
                Ga naar download centrum
              • Partners
                • Domo­ti­ca­part­ners
                • Groot­han­de­laren
                • Instal­la­tie­part­ners
                • Paneel­bouw­part­ners
                • Alles bekijken
                Download centrum
                Ontdek alle product documentatie en brochures.
                Ga naar download centrum
              • Alles bekijken
            • Over ons
              Kom werken bij Hager!
              Kom werken bij Hager!
              Naar vacatures
              • Over ons
              • Duur­zaam­heid
                Kom werken bij Hager!
                Kom werken bij Hager!
                Naar vacatures
              • Leve­rings­si­tu­atie
                Kom werken bij Hager!
                Kom werken bij Hager!
                Naar vacatures
              • Wie we zijn
                Kom werken bij Hager!
                Kom werken bij Hager!
                Naar vacatures
              • Werken bij hager
                Kom werken bij Hager!
                Kom werken bij Hager!
                Naar vacatures
              • Alles bekijken
            • Bekijk alle categorieën
            Account
            • Catalogus
            • Hoofdcomponenten schakelen en beveiligen
            • Circuit­be­vei­li­ging
            • NH-S­melt­vei­lig­heden
            • LNH1025M6
            LNH1025M6 - Mespatroon NH1 25 A 690 V gG combimelder
            LNH1025M6 - Mespatroon NH1 25 A 690 V gG combimelder

            Mespatroon NH1 25 A 690 V gG combimelder

            LNH1025M6

            LNH1025M6 - Mespatroon NH1 25 A 690 V gG combimelder
            LNH1025M6 - Mespatroon NH1 25 A 690 V gG combimelder
            • NH-S­melt­vei­lig­heden

            Mespatroon NH1 25 A 690 V gG combimelder LNH1025M6

            EAN-nummer
            3250614125423
            Verpakking
            3 stuks
            Artikelgroep
            8N1
            Brutoprijs
            € 31,50
            / Stuk *
            € 31,50
            / Stuk *
            Vind wederverkoper

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Toevoegen aan lijst
            Toevoegen aan lijst

            Log in om een productlijst aan te maken

            U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

            Account aanmaken Aanmelden
            • Technische eigenschappen
            • Milieudocumenten
            • Downloads
            • Meer producten
            Download technische eigenschappen

            Technische eigenschappen

            Uitvoe­ring
            • Afschakel­ka­rak­te­ris­tiek
              gG
            Zeke­ring
            • Zeke­rings­grootte
              NH1C
            • Kenmerken zeke­ring
              gG
            Span­ning
            • Type voeding
              AC
            Stroom / tempe­ra­tuur
            • Nomi­nale stroom
              25 A
            Gebruiks­voor­waarden
            • Geïso­leerd
              Nee
            Belang­rijkste elektrische eigen­schappen
            • Nom. kort­sluit­afschakel­ver­mogen Icn volgens IEC 60898-1
              80 kA
            Vermogen
            • Vermo­gens­ver­lies bij nomi­nale stroom In
              3,60 W
            Afme­tingen
            • Hoogte
              55 mm
            • Breedte
              135 mm
            • Diepte
              30 mm

            Milieudocumenten

            We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

            RoHS conform Ja
            REACH conform Ja
            Halogeenvrij Ja

            Certificeringen en documenten

            REACH declaration LNH1025M6 (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration LNH1025M6 (english)
            PDF
            103,59 kB

            Downloads

            • Afbeelding

              Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

              Afbeelding LNH1025M6 | Hager Nederland

              Afbeelding LNH1025M6

            • Conformiteitsverklaring

              Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2024-11-14 | Hager Nederland

              Conformiteitsverklaring en-GB 2024-11-14

              PDF
              232,48 kB
            Meer documentatie

            Ontdek onze andere producten in deze productgroep

              5
            • 1
              LNH00-SZ - Dummy mespatroon NH00, SZ-00
              LNH00-SZ
              Dummy mespatroon NH00, SZ-00
              Brutoprijs
              € 23,40
              / Stuk *
              € 23,40
              / Stuk *
            • 2
              LNH000006M6A - Mespatroon NH000 6 A 690 V aM combimelder
              LNH000006M6A
              Mespatroon NH000 6 A 690 V aM combimelder
              Brutoprijs
              € 19,80
              / Stuk *
              € 19,80
              / Stuk *
            • 3
              LNH000010M6A - Mespatroon NH000 10 A 690 V aM combimelder
              LNH000010M6A
              Mespatroon NH000 10 A 690 V aM combimelder
              Brutoprijs
              € 19,80
              / Stuk *
              € 19,80
              / Stuk *
            • 4
              LNH000016M6A - Mespatroon NH000 16 A 690 V aM combimelder
              LNH000016M6A
              Mespatroon NH000 16 A 690 V aM combimelder
              Brutoprijs
              € 19,80
              / Stuk *
              € 19,80
              / Stuk *
            • 5
              LNH000020M6A - Mespatroon NH000 20 A 690 V aM combimelder
              LNH000020M6A
              Mespatroon NH000 20 A 690 V aM combimelder
              Brutoprijs
              € 19,80
              / Stuk *
              € 19,80
              / Stuk *
            *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

            Projectoplossingen

            • Oplossingen voor projecten
            • Referentieprojecten
            • Schakel- en verdeelinrichting
            • Service en onderhoud
            • Maatwerkmogelijkheden
            • Samenwerking

            Productcatalogus

            • Nieuws en innovaties
            • Verdeler-assortiment
            • Hoofdcomponenten
            • Modulair schakelen, beveiligen
              Schakelmateriaal
            • Gebouwautomatisering
            • Wandgoten

            Ondersteuning

            • Contactgegevens
            • Vind een partner
            • FAQ's
            • How-to video's
            • Apps en tools
            • Downloads
            • Kennisartikelen
            • Trainingsaanbod
            • Carrière

            Wie zijn wij

            Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

            Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

            Meer over ons & Werken bij ons

            • Leveringsvoorwaarden
            • Privacybeleid
            • Hager Group
            • Een kwetsbaarheid melden

            © 2021 Ha­ger Group