Mespatroonhouder NHU-1x3-S LNH1-X3S
EAN-nummer
3250614144714
Verpakking
1 Stuk
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
NH-mespatroontrekker 2 producten beschikbaar -
NH-mespatroon 1 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
Stroom / temperatuur
-
Nominale stroom250 A
Zekering
-
ZekeringsgrootteNH1
Uitvoering
-
Aantal polen3
Installatie, montage
-
Gemonteerd opMontageplaat
-
Verticale montage mogelijkNee
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding LNH1-X3S
-
Product datasheet
Hager Productdatablad LNH1-X3S
Mespatroonhouder NHU-1x3-S
PDF
Meer documentatie