Mespatroon NH000 - 35A, 500V, gG, combimelder LNH0035M
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Technische eigenschappen
-
AfschakelkarakteristiekgG
-
ZekeringsgrootteNH000
-
Kenmerken zekeringgG
-
Type voedingAC/DC
-
Nominale spanning Ue500 - 500 V
-
Nominale spanning bij AC 50 Hz500 - 500 V
-
Nominale stroom IN35 A
-
GeïsoleerdNee
-
Nom. kortsluitafschakelvermogen Icn volgens IEC 60898-1120 kA
-
Vermogensverlies bij IN3 W
-
Hoogte58,50 mm
-
Breedte21 mm
-
Diepte51 mm
-
StandaardIEC 60269-2
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding LNH0035M
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad LNH0035M
Mespatroon NH000 35 A 500 V gG combimelder
PDF -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-21
PDF269,50 kB