Mespatroon NH000 - 10A, 500V, gG, combimelder LNH0010M
Bestel via je groothandel
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier
Technische eigenschappen
-
AfschakelkarakteristiekgG
-
ZekeringsgrootteNH000
-
Kenmerken zekeringgG
-
Type voedingAC
-
Nominale spanning Ue500 - 500 V
-
Nominale spanning bij AC 50 Hz500 - 500 V
-
Nominale stroom IN10 A
-
GeïsoleerdNee
-
Nom. kortsluitafschakelvermogen Icn volgens IEC 60898-1120 kA
-
Vermogensverlies bij IN1,10 W
-
Hoogte79 mm
-
Breedte21 mm
-
Diepte51 mm
-
StandaardIEC 60269-2
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding LNH0010M
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad LNH0010M
Mespatroon NH000 10 A 500 V gG combimelder
PDF -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-21
PDF269,50 kB