The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Hoofdcomponenten schakelen en beveiligen
    • Circuit­be­vei­li­ging
    • NH-S­melt­vei­lig­heden
    • LNH00050M6
    EAN-nummer
    3250614125294
    Verpakking
    3 stuks
    Artikelgroep
    8N1
    • NH-S­melt­vei­lig­heden

    Mespatroon NH000 50 A 690 V gG combimelder LNH00050M6

    Brutoprijs
    € 20,00
    / Stuk *
    € 20,00
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Mespatroon NH000 50 A 690 V gG combimelder

    LNH00050M6

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Optionele accessoires

    • NH-mes­pa­troon­trekker 2 producten beschikbaar
    • Door­ver­bin­dingsmes 1 producten beschikbaar

    Maak jouw systeem compleet

    • NH-mes­pa­troon­trekker
    • Door­ver­bin­dingsmes
    • LNH00-4GS

      Mespatroontrekker NHBH000/4 met handschoen

      € 230,00  / Stuk*
    • LNH00-4G

      Mespatroontrekker NHB 00-4

      € 27,00  / Stuk*
    • LNH00TM

      Doorverbindingsmes NHM-00

      € 24,30  / Stuk*

    Technische eigenschappen

    Uitvoe­ring
    • Afschakel­ka­rak­te­ris­tiek
      gG
    Zeke­ring
    • Zeke­rings­grootte
      NH000
    • Kenmerken zeke­ring
      gG
    Span­ning
    • Type voeding
      AC
    • Nomi­nale span­ning Ue
      690 - 690 V
    • Nomi­nale span­ning bij AC 50 Hz
      690 - 690 V
    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Nomi­nale stroom
      50 A
    Gebruiks­voor­waarden
    • Geïso­leerd
      Nee
    Belang­rijkste elektrische eigen­schappen
    • Nom. kort­sluit­afschakel­ver­mogen Icn volgens IEC 60898-1
      80 kA
    Vermogen
    • ‌Totaal vermo­gens­ver­lies onder IN
      4,10 W
    Afme­tingen
    • Hoogte
      52,50 mm
    • Breedte
      21 mm
    • Diepte
      78 mm

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Low-voltage HRC fuse link (English)
    PDF
    413,61 kB
    REACH declaration LNH00050M6
    PDF
    RoHS report LNH00050M6
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding LNH00050M6 | Hager Nederland

      Afbeelding LNH00050M6

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad LNH00050M6 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad LNH00050M6

      Mespatroon NH000 50 A 690 V gG combimelder

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2024-11-14 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2024-11-14

      PDF
      232,48 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      LNH016M - Mespatroon NH0 16 A 500 V gG combimelder
      LNH016M
      Mespatroon NH0 16 A 500 V gG combimelder
      Brutoprijs
      € 22,90
      / Stuk *
      € 22,90
      / Stuk *
    • 2
      LNH40455M4T - Mespatroon NH4A 455 A 315 kVA gTR middenmelder
      LNH40455M4T
      Mespatroon NH4A 455 A 315 kVA gTR middenmelder
      Brutoprijs
      € 720,00
      / Stuk *
      € 720,00
      / Stuk *
    • 3
      LNH125M - Mespatroon NH0 125 A 500 V gG combimelder
      LNH125M
      Mespatroon NH0 125 A 500 V gG combimelder
      Brutoprijs
      € 26,80
      / Stuk *
      € 26,80
      / Stuk *
    • 4
      LNH1080M6A - Mespatroon NH1 80 A 690 V aM combimelder
      LNH1080M6A
      Mespatroon NH1 80 A 690 V aM combimelder
      Brutoprijs
      € 39,20
      / Stuk *
      € 39,20
      / Stuk *
    • 5
      LNH2100M6A - Mespatroon NH2 100 A 690 V aM combimelder
      LNH2100M6A
      Mespatroon NH2 100 A 690 V aM combimelder
      Brutoprijs
      € 54,50
      / Stuk *
      € 54,50
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Oplossingen voor projecten
    • Referentieprojecten
    • Schakel- en verdeelinrichting
    • Service en onderhoud
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Samenwerking

    Productcatalogus

    • Nieuws en innovaties
    • Verdeler-assortiment
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen, beveiligen
      Schakelmateriaal
    • Gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contactgegevens
    • Vind een partner
    • FAQ's
    • How-to video's
    • Apps en tools
    • Downloads
    • Kennisartikelen
    • Trainingsaanbod
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group