Schroefkop D03 porselein, K03 LM30SK
EAN-nummer
3250614131424
Verpakking
1 Stuk
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid
Technische eigenschappen
Zekering
-
ZekeringsgrootteD03
Stroom / temperatuur
-
Nominale stroom100 A
Materiaal
-
MateriaalKeramisch
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding LM30SK
-
Product datasheet
Hager Productdatablad LM30SK
Schroefkop D03 porselein, K03
PDF
Meer documentatie