The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Kabelmanagementsystemen
    • Bedra­dingskanalen en toebe­horen
    • Bedra­dingskanalen pvc
    • LKG3702507030B
    EAN-nummer
    4012740103831
    Verpakking
    48 meter
    Artikelgroep
    1T6
    • Bedra­dingskanalen pvc

    LKG, bedradingskanaal + deksel 37x25 mm, grijs LKG3702507030B

    Brutoprijs
    € 14,20
    / meter *
    € 14,20
    / meter *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    LKG, bedradingskanaal + deksel 37x25 mm, grijs

    LKG3702507030B

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Optionele accessoires

    • Afstandbus 2 producten beschikbaar
    • Popna­gel­tang 3 producten beschikbaar
    • Schroef­rozet 1 producten beschikbaar
    • Gereed­schap 1 producten beschikbaar
    • Uitbreek­tang 1 producten beschikbaar

    Maak jouw systeem compleet

    • Afstandbus
    • Popna­gel­tang
    • Schroef­rozet
    • Gereed­schap
    • Uitbreek­tang
    • M51592

      Afstandhouder 12 mm

      € 0,73  / Stuk*
    • M5159

      Afstandhouder 20 mm

      € 0,81  / Stuk*
    • L5264SCHW

      Inslagwerktuig voor spreidklink L5067

      € 97,00  / Stuk*
    • L5263ROT

      Inslagwerktuig voor spreidklink L5123

      € 88,00  / Stuk*
    • L5262GRAU

      Inslagwerktuig voor spreidklink L5085

      € 88,20  / Stuk*
    • M5164

      Kraagring M3/M5

      € 0,19  / Stuk*
    • L5561

      Kanaalschaar 85 mm

      € 217,00  / Stuk*
    • L6490

      Uitbreektang voor bedradingskanaal

      € 203,00  / Stuk*

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      35 mm
    • Breedte
      25 mm
    • Lengte
      2000 mm
    • Sleuf­breedte
      4 mm
    • Sleuf­breedte
      4 mm
    • Binnen­door­snede
      620 - 620 mm²
    Samen­stel­ling
    • Afdek­king in leve­rings­om­vang
      Ja
    Materiaal
    • Materiaal
      Poly­vi­nyl­chlo­ride (PVC)
    • Kleur
      Grijs
    • RAL-­code
      7030
    Func­ties
    • Is zelfdo­vend
      Ja
    Normen
    • Brand­baar­heids­klasse volgens UL94
      V0
    Uitvoe­ring
    • Flexibel
      Nee
    Confi­gu­ratie
    • Zijwand
      Sleuf
    Aansluitmogelijk­heden
    • Aansluit­wijze
      Schroef­be­ves­ti­ging
    Installatie, montage
    • Gemon­teerd op
      Monta­ge­plaat
    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Kruip­stroom­vast
      Ja

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP-document International 2022-04-27
    PDF
    226,53 kB
    REACH declaration LKG3702507030B
    PDF
    RoHS report LKG3702507030B
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding LKG3702507030B | Hager Nederland

      Afbeelding LKG3702507030B

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad LKG3702507030B | Hager Nederland

      Hager Productdatablad LKG3702507030B

      LKG, bedradingskanaal + deksel 37x25 mm, grijs

      PDF
    • STEP-bestanden

      Afbeelding Step Model LKG3702507030B | Hager Nederland

      Step Model LKG3702507030B

      STEP-bestanden International 2026-04-15

      STP
      636,78 kB
    • Productgegevensblad

      Afbeelding Product sheet for slotted trunking system LKG in English | Hager Nederland

      Product sheet for slotted trunking system LKG in English

      Productgegevensblad en-GB 2018-10-11

      PDF
      364,09 kB
      Afbeelding Product sheet for slotted trunking system LKG in German | Hager Nederland

      Product sheet for slotted trunking system LKG in German

      Productgegevensblad de-DE 2018-10-11

      PDF
      370,56 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07

      PDF
      304,62 kB
    Meer documentatie

    Reserveonderdeel

    Bekijk meer

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      BA68008007030B - BA6 bedradingskanaal met deksel - 80x80 mm, grijs
      BA68008007030B
      BA6, bedradingskanaal + deksel 80x80 mm, grijs
      Brutoprijs
      € 33,00
      / meter *
      € 33,00
      / meter *
    • 2
      BA68002507030B - BA6 bedradingskanaal met deksel - 80x25 mm, grijs
      BA68002507030B
      BA6, bedradingskanaal + deksel 80x25mm, grijs
      Brutoprijs
      € 19,00
      / meter *
      € 19,00
      / meter *
    • 3
      BA68004007030B - BA6 bedradingskanaal met deksel - 80x40 mm, grijs
      BA68004007030B
      BA6, bedradingskanaal + deksel 80x40 mm, grijs
      Brutoprijs
      € 21,90
      / meter *
      € 21,90
      / meter *
    • 4
      BA68006007030B - BA6 bedradingskanaal met deksel - 80x60 mm, grijs
      BA68006007030B
      BA6, bedradingskanaal + deksel 80x60 mm, grijs
      Brutoprijs
      € 25,30
      / meter *
      € 25,30
      / meter *
    • 5
      BA66020007030B - BA6, bedradingskanaal + deksel 60x200 mm, grijs
      BA66020007030B
      BA6, bedradingskanaal + deksel 60x200 mm, grijs
      Brutoprijs
      € 56,10
      / meter *
      € 56,10
      / meter *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group